GN 6470 Tukialustat Muovi

Original design BAS2 / BAS3 / BAG2
Tyyppi: I - gerade

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tukialustoja GN 6470 käytetään yhdessä kattilan tai kierreputkien kanssa kuljetusjärjestelmien tai työpöytien rakentamiseen. Kierteet (M16) on asennettu pohjaan säätöjalkojen asentamista varten.

Tekninen eritelmä

Alusta
Muovi, polyamidi (PA)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila: –30 °C – +100 °C
  • Musta, mattaviimeistelty

Kiinnityssarja
Ruostumaton teräs AISI 304

  • Kuusiokantaruuvit DIN 931
  • Kuusiomutterit DIN 934
  • Aluslevyt DIN 125

RoHS

Lisävaruste

Ristiliittimet GN 6470.1
Tukipäät GN 6470.2
Sivun tukipäät GN 6470.3

Piilota tekninen piirros
GN 6470 Tukialustat, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Igerade
YY-förmig
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä

Putken nimellinen koko
DIN EN 10220 / EN 10255
B 42,41 1/4"
B 48,31 1/2"
B 48,31 1/2"
B 60,32"
B 60,32"

Koonti ja hinta

Tyyppi


Reikäd d1
Eritelmät

Tyyppi


Reikäd d1

Asennustiedot

93ce207b-2b06-47ab-aad0-bd75c1cbceb7

Säätöjalat on asennettu kaavion esittämällä tavalla.
Säätöjalkojen enimmäisprojektiota ei saa
ylittää.

a5d5a6c0-faea-40af-bbe0-becfae3c8aa1

Asennusesimerkkejä

bf2cdaf8-6f14-448d-84f9-54edd7bda4ea

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
28,59
plus ALV 5,43 €
brutto 34,02 €
Varastossa
Paino: 0,722 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
GN 6470-I-B42,4GN 6470-Y-B42,4GN 6470-I-B48,3GN 6470-Y-B48,3GN 6470-I-B60,3GN 6470-Y-B60,3