GN 6472.1 Einführrampen für zweiseitige Seitenführungen GN 6472, Kunststoff

Einführrampen GN 6472.1: für zweiseitige Seitenführungen GN 6472, Kunststoff
Original design PGC-2 / PGC-4
Kennziffer: 1 - einreihig

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Einführrampen GN 6472.1 ergänzen Seitenführungen GN 6472 und stellen einen reibungslosen Materialfluss sicher. Die Montage erfolgt stirnseitig durch Einschieben in die T-Nut der Seitenführung unter Verwendung der mitgelieferten Muttern.

Ausführung

Rampe
Kunststoff, PolyethylenPE

  • Einsatztemperatur -20 °C bis +90 °C
  • grauGRGR

Sechskantschrauben / Muttern
Edelstahl 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 6472.1 Einführrampen, für zweiseitige Seitenführungen GN 6472, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1einreihig
2zweireihig
Spalten ein-/ausblenden
l1bh1
Kennziffer 1

Kennziffer 2
h2
Kennziffer 1

Kennziffer 2
h3l2l3l4
1353262107,74893,720,5852514

Artikelauswahl und -konfiguration

Kennziffer


l1
Werkstoff

Farbe
GR
Kennziffer


l1
Werkstoff

Farbe
GR

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,99
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,52 €
brutto 9,51 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 419147
Beschreibung: PGC-2-62-135
Gewicht: 0,090 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
GN 6472.1-1-135-PE-GRGN 6472.1-2-135-PE-GR