GN 6472.2 Abschlusskappen für zweiseitige Seitenführungen GN 6472, Kunststoff

Abschlusskappen GN 6472.2: für zweiseitige Seitenführungen GN 6472, Kunststoff
Original design TGL
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Abschlusskappen GN 6472.2 ergänzen Seitenführungen GN 6472. Sie sorgen für eine ansprechende Optik und schützen vor Verletzung oder Beschädigung des Fördergutes. Die Montage erfolgt stirnseitig durch Einschieben in die T-Nut der Seitenführung unter Verwendung des mitgelieferten Gewindestifts.

Ausführung

Abschlusskappe
KunststoffPA

  • Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
  • grauGRGR

Gewindestift / Mutter
Edelstahl 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 6472.2 Abschlusskappen, für zweiseitige Seitenführungen GN 6472, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1einreihig
2zweireihig
Spalten ein-/ausblenden
l1d1d2h1
Kennziffer 1

Kennziffer 2
l2l3l4l5l6m1m2m3t
262,5M 557,4102,713,5827313,553,745,74,73,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Kennziffer


l1
Werkstoff

Farbe
GR
Kennziffer


l1
Werkstoff

Farbe
GR

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,62
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,07 €
brutto 6,69 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 419142
Beschreibung: TGL-57-26
Gewicht: 0,011 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
GN 6472.2-1-26-PA-GRGN 6472.2-2-26-PA-GR