GN 6472.1 Johtavat ohjaimet Kaksisivuisille sivuohjaimille GN 6472, muovi

Johtavat ohjaimet GN 6472.1: Kaksisivuisille sivuohjaimille GN 6472, muovi
Original design PGC-2 / PGC-4
Tunnistenro.: 1 - Yksi rivi

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Johtavat ohjaimet GN 6471.1 pidentävät sivuohjaimia GN 6472 ja varmistavat tasaisen materiaalin virtauksen. Ne asennetaan päätypintaan liu”uttamalla ne sivuohjaimen T-uraan toimitettuja muttereita käyttäen.

Tekninen eritelmä

Ohjain
Muovi, polyeteeniPE

  • Käyttölämpötila: –20 °C – +90 °C
  • HarmaaGRGR

Kuusiokantaruuvit/mutterit
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 6472.1 Johtavat ohjaimet, kaksisivuisille sivuohjaimille GN 6472, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

1Yksi rivi
2Kaksi riviä
Näytä / piilota sarakkeet
l1bh1
Tunnistenro. 1

Tunnistenro. 2
h2
Tunnistenro. 1

Tunnistenro. 2
h3l2l3l4
1353262107,74893,720,5852514

Koonti ja hinta

Tunnistenro.


l1
Materiaali

Väri
GR
Tunnistenro.


l1
Materiaali

Väri
GR

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,99
plus ALV 1,52 €
brutto 9,51 €
Varastossa
ELESA Code: 419147
Kuvaus: PGC-2-62-135
Paino: 0,090 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
GN 6472.1-1-135-PE-GRGN 6472.1-2-135-PE-GR