GN 6472.1 Pattini per guide laterali Per guide laterali bilaterali GN 6472, plastica

GN 6472.1 Pattini per guide laterali, per guide bilaterali GN 6472, plastica N° identificativo: 1 - Fila singola
Original design PGC-2 / PGC-4
N° identificativo: 1 - Fila singola

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I pattini per guide laterali GN 6471.1 prolungano le guide GN 6472 e garantiscono un regolare scorrimento del materiale. Si montano sull'estremità facendoli scorrere nella scanalatura a T della guida laterale, utilizzando i dadi in dotazione.

Specifiche

Guida
Plastica, polietilenePE

  • Temperatura di esercizio: da -20 °C a 90 °C
  • GrigioGRGR

Viti/Dadi a testa esagonale
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 6472.1 Pattini per guide laterali, per guide bilaterali GN 6472, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

1Fila singola
2Doppia fila
Mostra / Nascondi colonne
l1bh1
N° identificativo 1

N° identificativo 2
h2
N° identificativo 1

N° identificativo 2
h3l2l3l4
1353262107,74893,720,5852514

Selezione e configurazione articolo

N° identificativo


l1
Materiale

Colore
GR
N° identificativo


l1
Materiale

Colore
GR

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,99
più IVA 1,52 €
lordo 9,51 €
In magazzino
ELESA Code: 419147
Descrizione: PGC-2-62-135
Peso: 0,090 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 6472.1-1-135-PE-GRGN 6472.1-2-135-PE-GR