JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 723.4 Drehknöpfe Aluminium

Produktbild

GN 723.4 Drehknöpfe, Aluminium, naturfarben eloxiert Form: S - mit Skala 0...9, 20 Teilstriche
Form: S - mit Skala 0...9, 20 Teilstriche
GN 723.4 Drehknöpfe, Aluminium, naturfarben eloxiert Form: S - mit Skala 0...9, 20 Teilstriche GN 723.4 Drehknöpfe, Aluminium, naturfarben eloxiert Form: M - mit Markierungspfeil GN 723.4 Drehknöpfe, Aluminium, naturfarben eloxiert Form: N - neutral
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Drehknöpfe GN 723.4 können mit Bezugsflanschen GN 723.3 kombiniert werden, die folgende Vorteile haben:

  • sie sind mit Referenzmarkierung für die Drehknopfskala versehen
  • sie bilden eine zusätzliche Lagerung für die Verstellwelle
  • in der Ausführung mit Reibring wird der Drehknopf gegen unbeabsichtigtes Verstellen, z. B. durch Vibration, gesichert.

Skala bzw. Markierungspfeil der Drehknöpfe sind abriebfest und gut lesbar.

Neben der Standard-Skala (Form S) können sie mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.

Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer möglichen Skalierung ist das sehr übersichtlich dargestellte „Bestell-Schema Skalierungen“ zu verwenden.

Ausführung

Aluminium
eloxiert, naturfarben


Skala (Form S) und
Markierungspfeil (Form M)
eingraviert in Laserpräzision


Edelstahl-Gewindestift DIN 916
mit Innensechskant und
Ringschneide


RoHS

Zubehör

Bezugsflansche GN 723.3

Auf Anfrage

spezielle Skalierungen
siehe auch Bestell-Schema

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 723.4 Drehknöpfe, Aluminium, naturfarben eloxiert Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Nneutral
Mmit Markierungspfeil
Smit Skala 0...9, 20 Teilstriche
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H8
Bohrung
d3 -0,2d4d5l1l2l3l4t1
mín.
t2
27B 6-33,523,5M 425,57,510,512,523,57,5
34B 6B 84129,5M 529,59,513,51326,59,5
42B 8B 105037,5M 533,510,515,51530,511,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrung d2
Form



Drehknopf GN 723.4 kombiniert mit Bezugsflansch GN 723.3

Skizze 723.4 komb. m. 723.3

Skalierungen - „Bestell-Schema“

MD164_SB-15361-1

Hinweis

Zahlengröße und Strichlängen richten sich nach der Anzahl der Teilstriche und der Ziffern bzw. nach dem Skalen-Ø.
Die Skalen werden eingraviert in Laserpräzision.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
16,06
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,05 €
brutto 19,11 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,44 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,040 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.