GN 723.4 Säätönupit Alumiini

Tyyppi: S - asteikolla 0...9, 20 asteikkojaotusta

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Säätönuppeja GN 723.4 voidaan käyttää yhdessä viitelaippojen GN 723.3 kanssa ja niillä on seuraavat edut:

  • niissä on viitemerkintä, joka vastaa säätönupin asteikkoa
  • ne antavat lisätukea säätöakselille
  • kitkarenkaalla varustettu versio ehkäisee tärinän aiheuttamat odottamattomat liikkeet

Säätönupeissa on asteikko ja nuoli helposti luettavissa ja lähtemättömästi merkittyinä.

Standardiasteikon (tyyppi S) lisäksi ne voidaan toimittaa minkä tahansa tyyppisellä asteikkojaotuksella.

Asteikon muotoilun, numeroinnin kulun, numeroinnin asennon ja numerointisekvenssin osalta kannattaa tarkastella asteikkonuppien malleja tilauslomakkeesta “Asteikkojaotusten tilaaminen”.

Tekninen eritelmä

Nuppi
Alumiini

  • anodisoitu, luonnonvärinen
  • Nuoli mallit tyyppi
    laserkaiverrettu
  • Asteikko mallit tyyppi
    laserkaiverrettu

Vaarnaruuvi DIN 916
Ruostumaton teräs
sisäkuusiolla ja hammastetulla kärjellä


RoHS

Lisävaruste

Viitelaipat GN 723.3
Puristuselementit GN 826 (säädettäville karoille)

Tilauksesta

  • erityiset asteikkojaotukset
    (ks. “Asteikkojaotusten tilaaminen”)
Piilota tekninen piirros
GN 723.4 Säätönupit, alumiini, luonnonvärinen, anodisoitu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Nneutraali
Mnuolella
Sasteikolla 0...9, 20 asteikkojaotusta
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H8d3 -0,2d4d5l1l2l3l4t1
min.
t2
27B 6-33,523,5M 425,57,510,512,523,57,5
34B 6B 84129,5M 529,59,513,51326,59,5
42B 8B 105037,5M 533,510,515,51530,511,5

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Reikäd2
Tyyppi



Ulkoläpimitta d1
Reikäd2
Tyyppi



Säätönuppi GN 723.4 yhdistettyinä viitelaippaan GN 723.3

Sketch 723.4 comb. w. 723.3

Asteikkojaotusten tilaaminen

79f8897c-7231-4813-82c6-71e62af1faf5

Tekninen eritelmä

Asteikot kaiverrettu lasertarkkuudella.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
17,89
plus ALV 3,40 €
brutto 21,29 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
sis. materiaaliveloituksen: 0,40 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,038 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 723.4-27-B6-NGN 723.4-27-B6-MGN 723.4-27-B6-SGN 723.4-34-B6-NGN 723.4-34-B6-MGN 723.4-34-B6-SGN 723.4-34-B8-NGN 723.4-34-B8-MGN 723.4-34-B8-SGN 723.4-42-B8-NGN 723.4-42-B8-MGN 723.4-42-B8-SGN 723.4-42-B10-NGN 723.4-42-B10-MGN 723.4-42-B10-S