JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 723.4 Pomos giratorios Aluminio

Foto

GN 723.4 Pomos giratorios, aluminio, color natural, anodizado Tipo: S - con escala de 0...9, 20 graduaciones
Tipo: S - con escala de 0...9, 20 graduaciones
GN 723.4 Pomos giratorios, aluminio, color natural, anodizado Tipo: S - con escala de 0...9, 20 graduaciones GN 723.4 Pomos giratorios, aluminio, color natural, anodizado Tipo: M - con flecha GN 723.4 Pomos giratorios, aluminio, color natural, anodizado Tipo: N - neutro
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los pomos giratorios GN 723.4 se pueden combinar con las bridas de referencia GN 723.3, que ofrecen las siguientes ventajas:

  • tienen una marca de referencia que permite alinearlas con la escala de los pomos giratorios
  • ofrecen soporte adicional para el eje de ajuste,
  • el modelo con anillo de fricción evita el movimiento inesperado por vibración.

La escala y la flecha de los pomos giratorios están marcadas de forma indeleble y son fáciles de leer.

Además de la escala estándar (tipo S), se pueden suministrar con cualquier tipo de graduación.

En relación con el diseño, el sistema de numeración, la posición de los números y la secuencia numérica de la escala, consulte las opciones de anillos de graduación en la hoja de pedido "Cómo pedir - Graduaciones".

Especificación

Aluminio
anodizado, color natural


Escala (tipo S) y
flecha (tipo M)
grabada con láser de precisión


Pasador roscado de acero inoxidable
DIN 916
con hexágono interior y punta dentada


RoHS

Accesorio

Bridas de referencia GN 723.3

Bajo pedido

Graduaciones especiales
véase "Cómo pedir - Graduaciones"

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 723.4 Pomos giratorios, aluminio, color natural, anodizado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Nneutro
Mcon flecha
Scon escala de 0...9, 20 graduaciones
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H8d3 -0,2d4d5l1l2l3l4t1
mín.
t2
27B 6-33,523,5M 425,57,510,512,523,57,5
34B 6B 84129,5M 529,59,513,51326,59,5
42B 8B 105037,5M 533,510,515,51530,511,5

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro externo d1
Orificio d2
Tipo



Pomo giratorio GN 723.4 combinado con brida de referencia GN 723.3

Sketch 723.4 comb. w. 723.3

Cómo pedir - Graduaciones

MD164_SB-15361-1

Información

Las escalas están grabadas con láser de precisión.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
16,06
más IVA 3,05 €
bruto 19,11 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,44 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,040 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).