Famille de produits: Conception hygiénique (32 Résultats)

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Famille de produits

1.1 Actionnement par poignées et boutons champignon

GN 75.6 Boutons champignon, inox, conception hygiénique Type: D - avec filetage interne<br />Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): H - HNBR

NOUVEAU GN 75.6

Boutons champignon, inox, conception hygiénique
GN 5064 Poignées en T, inox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR

NOUVEAU GN 5064

Poignées en T, inox, conception hygiénique

1.2 Actionnement par poignées de machine et de dispositif

2.1 Mise en tension, serrage, commutation par leviers

2.2 Mise en tension, serrage par boutons champignon

GN 5435 Boutons étoile, Inox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): E - EPDM

NOUVEAU GN 5435

Boutons étoile, Inox, conception hygiénique
GN 5445 Boutons à trois lobes, nox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): H - HNBR

NOUVEAU GN 5445

Boutons à trois lobes, nox, conception hygiénique
GN 8341 Écrous papillon, inox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): H - HNBR

NOUVEAU GN 8341

Écrous papillon, inox, conception hygiénique
GN 8351 Vis papillon, inox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): H - HNBR

NOUVEAU GN 8351

Vis papillon, inox, conception hygiénique

3.1 Indexage, verrouillage, blocage à goupilles et éléments sphériques

3.2 Montage, positionnement, mise à niveau à vis, éléments de serrage et de soutien

GN 1580 Vis, inox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): H - HNBR

NOUVEAU GN 1580

Vis, inox, conception hygiénique
GN 1581 Vis, inox, tête basse, conception hygiénique Finition: MT - finition mate (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): E - EPDM

NOUVEAU GN 1581

Vis, inox, tête basse, conception hygiénique
GN 1580 Écrous, inox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): H - HNBR

NOUVEAU GN 1580

Écrous, inox, conception hygiénique
GN 6226 Entretoises, inox, conception hygiénique Type: A1 - Trou traversant<br />Matériau (anneau d'étanchéité): H - HNBR

GN 6226

Entretoises, inox, conception hygiénique

3.3 Articulation, enclenchement, verrouillage de portes et de caches

3.4 Installation, levage, amortissement avec pieds de nivellement, mécanisme de levage et éléments en caoutchouc

3.5 Contrôle, ventilation, étanchéité des liquides et gaz

3.9 Fixation par aimants