Familia de productos: Diseño higiénico (32 Resultados)

Filtrar productos
Novedades
Material
Familia de productos

1.1 Accionamiento con palancas, pomos

GN 75.6 Pomos en forma de seta, acero inoxidable, diseño higiénico Tipo: D - con rosca interna<br />Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - HNBR

NUEVO GN 75.6

Pomos en forma de seta, acero inoxidable, diseño higiénico
GN 5064 Manillas en T, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - H-NBR

NUEVO GN 5064

Manillas en T, acero inoxidable, diseño higiénico

1.2 Accionamiento con manillas de máquinas y dispositivos

2.1 Sujeción, apriete, conmutación con palancas

2.2 Sujeción y apriete con pomos

GN 5435 Pomos en estrella, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): E - Caucho de etileno-propileno-dieno

NUEVO GN 5435

Pomos en estrella, acero inoxidable, diseño higiénico
GN 5445 Pomos trilobulados, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - HNBR

NUEVO GN 5445

Pomos trilobulados, acero inoxidable, diseño higiénico
GN 8341 Tuercas de mariposa, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - HNBR

NUEVO GN 8341

Tuercas de mariposa, acero inoxidable, diseño higiénico
GN 8351 Tornillos de mariposa, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - HNBR

NUEVO GN 8351

Tornillos de mariposa, acero inoxidable, diseño higiénico

3.1 Retención, fijación, bloqueo con pasadores y elementos esféricos

3.2 Montaje, posicionamiento, nivelación con tornillos, elementos de apriete y soporte

GN 1580 Tornillos, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - Caucho butadieno acrilonitrilo hidrogenado

NUEVO GN 1580

Tornillos, acero inoxidable, diseño higiénico
GN 1581 Tornillos, acero inoxidable, cabeza baja, iseño higiénico Acabado: MT - Mate (Ra < 0.8 µm)<br />Material (anillo de sellado): E - Caucho de etileno-propileno-dieno

NUEVO GN 1581

Tornillos, acero inoxidable, cabeza baja, iseño higiénico
GN 1580 Tuercas acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - Caucho butadieno acrilonitrilo hidrogenado

NUEVO GN 1580

Tuercas acero inoxidable, diseño higiénico
GN 6226 Separadores, acero inoxidable, diseño higiénico Tipo: A1 - Agujero pasante<br />Material (anillo de sellado): H - HNBR

GN 6226

Separadores, acero inoxidable, diseño higiénico

3.3 Abatimiento, cierre y bloqueo de puertas y cubiertas

3.4 Instalación, elevación y amortiguación con patas de nivelación, equipos de elevación y elementos de caucho

3.5 Control, purga y sellado de líquidos y gases

3.9 Sujeción con imanes