GN 1151 Steckschlüssel für Verriegelungen GN 115 und GN 1150, Kunststoff, Hygienic Design

Steckschlüssel GN 1151: für Verriegelungen GN 115 und GN 1150, Kunststoff, Hygienic Design
Hygienic-Design

Produktfamilie Hygienic Design

Normelemente der Produktfamilie „Hygienic Design“ sind mit dem HD-Icon gekennzeichnet. Sie vereinen hohe Oberflächengüte, Totraumfreiheit, nichtschöpfende Außenflächen und gedichtete Anschraubbereiche. Ein auf FEM-Berechnungen basierendes Dichtungskonzept sorgt für zuverlässige Flächenpressung nach der Montage.

  • geeignet für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
  • leichte und schnelle Reinigung
  • totraumfrei durch funktionale ­Dichtungen
  • zertifiziert nach den Richtlinien der EHEDG
Alle Hygienic Design-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Mit Steckschlüsseln GN 1151 lassen sich Verriegelungen in Hygienebereichen betätigen. Aufgrund des verwendeten Werkstoffs schützen sie die Oberfläche des Antriebs vor Beschädigungen.

Die Bohrung d2 dient der Aufbewahrung der Steckschlüssel z. B. nahe dem Verwendungsort oder erlaubt das Anbringen eines Schlüsselrings oder Halteseils zur Verliersicherung.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)PA

  • glasfaserverstärkt
  • blauBLBL

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 1151 Steckschlüssel für Verriegelungen GN 115 und GN 1150, Kunststoff, Hygienic Design Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SW9mit Zweikant SW9
SW13mit Zweikant SW13
Spalten ein-/ausblenden
l1d1d2hl2swfür Verriegelungen
8223542,7359GN 1150
8223542,73513GN 1150 / GN 115-AZ13

Artikelauswahl und -konfiguration

Länge l1
Form


Werkstoff

Farbe
BL
Länge l1
Form


Werkstoff

Farbe
BL

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,91
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,55 €
brutto 3,46 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: SP-00000EV942/0
Beschreibung: CHIAVE-HD-SW9-BLU RAL 5005-BP
Gewicht: 0,034 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097