GN 561 Befestigungswinkel Kunststoff, Form A

GN 561 Befestigungswinkel, Form A, Kunststoff Winkelform: A - 2 x Langlöcher b<sub>2</sub>, ohne Führungstege
Kennziffer: 1 - ohne Abdeckkappe
ELESA original design
code: SQT.
Winkelform: A - 2 x Langlöcher b2, ohne Führungstege
Kennziffer: 1 - ohne Abdeckkappe

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm
Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Um bei Befestigungswinkeln GN 561 den Verstellbereich der Formen mit Langloch ausnutzen zu können, empfiehlt sich die Verwendung von Befestigungsschrauben mit niedrigem Kopf, z.B. Zylinderschrauben DIN 6912 oder Linsenschrauben ISO 7380.

Befestigungswinkel GN 561 sind universell einsetzbare Elemente. Für den Einsatz in Verbindung mit Profilsystemen sind Montagesets lieferbar.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 100 °C
  • grau, RAL 7046, matt

Abdeckkappe
Kunststoff
Thermoplast (Polyester PBT)
grau, ähnlich RAL 7046, matt


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 561 Befestigungswinkel, Form A, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

A2 x Langlöcher b2, ohne Führungstege

Kennziffer

1ohne Abdeckkappe
2mit Abdeckkappe
Spalten ein-/ausblenden
b1s1s2b2b3l1l2s3Belastbarkeit
M in Nm
max.
Anzugsmoment
in Nm
min.
1940408,51514,5137255
2540408,52014,5137305
4343438,53617138355

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite b1
Länge s1 s1
Länge s2 s2
Winkelform

Kennziffer


Ausführungen

Breite b1
Länge s1 s1
Länge s2 s2
Winkelform

Kennziffer


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,44
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,27 €
brutto 1,71 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 156111
Beschreibung: SQT.40-18-A-8
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.
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
GN 561-19-40-40-A-1GN 561-19-40-40-A-2GN 561-25-40-40-A-1GN 561-25-40-40-A-2GN 561-43-43-43-A-1GN 561-43-43-43-A-2