Produktbeschreibung
Fußlaschen-Klemmhalter GN 485 lassen sich mit Laschen-Klemmhalter GN 482, T-Laschen-Klemmhalter GN 483 sowie mit Anbau-Laschen-Klemmhalter GN 484 mit gleichen k-Maßen zu Gelenk-Klemmhaltern kombinieren. Dazu stehen Laschengelenksets GN 511.1 mit Schraube (Form S) und mit verstellbarem Klemmhebel (Form K) zur Verfügung. Die Bestellbezeichnung ist jeweils der Maßtabelle zu entnehmen.
Der Bohrungsabstand m der Fußlaschen-Klemmhalter GN 485 ist auf Fuß-Klemmhalter GN 473, Klemmhalter GN 477, Flanschbolzen GN 480 sowie auf Haltemagnete GN 51.6 abgestimmt.
Ausführung
- Aluminium
- matt, gleitgeschliffenMT
- eloxiert, schwarzELS
RoHS
Zubehör
Haltestangen / Halterohre GN 480.1
Laschengelenksets GN 511.1