JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6321.1 Auflagebolzen

Produktbild

GN 6321.1 Auflagebolzen, Stahl

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6321.1 Auflagebolzen, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 g6h9d2 n6Länge l
62,546,5
64,548,5
6546
104,568,5
10868
165810
1613810
2061012
20121012
2581214
25201214
25301214
30251620
30401620
30501620
30651620
40132020
40322020

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Höhe h

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,42
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,84 €
brutto 5,26 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
GN 6321.1-6-2,5GN 6321.1-6-4,5GN 6321.1-6-5GN 6321.1-10-4,5GN 6321.1-10-8GN 6321.1-16-5GN 6321.1-16-13GN 6321.1-20-6GN 6321.1-20-12GN 6321.1-25-8GN 6321.1-25-20GN 6321.1-25-30GN 6321.1-30-25GN 6321.1-30-40GN 6321.1-30-50GN 6321.1-30-65GN 6321.1-40-13GN 6321.1-40-32