GN 192 Winkel-Klemmverbinder Aluminium

Winkel-Klemmverbinder GN 192: Aluminium
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Die Klemmbohrungen der Winkel-Klemmverbinder GN 192 sind mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen z1 / z2 verkleinern die Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Zubehör

Verstellbare Klemmhebel GN 911

Auf Anfrage

d1 / d2 mit unterschiedlichen Bohrungen

Technische Zeichnung ausblenden
GN 192 Winkel-Klemmverbinder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
d2
Bohrung
k1
Klemm-
länge
k2
Klemm-
länge
l1l2mz1
Schraub-
stelle
z2
Schraub-
stelle
Zubehör
empf. Klemmhebel GN 911 für z1
l3


für z2
l3
B 20B 204042,5925260M8-25M8-25--
B 25B 254042,5925260M8-25M8-2563 | 7878
B 30B 304042,5925260M8-25M8-2563 | 7863 | 78
B 30B 3056621306890M10-35M10-35--
B 32B 3256621306890M10-35M10-35--
B 35B 3556621306890M10-35M10-3592-
B 40B 4056621306890M10-35M10-3578 | 9292
B 40B 40657514877,5103M10-50M10-5092-
B 42B 42657514877,5103M10-50M10-5078 | 92-
B 45B 45657514877,5103M10-50M10-5078 | 9292
B 48B 48657514877,5103M10-50M10-5078 | 9278 | 92
B 50B 50657514877,5103M10-50M10-5078 | 9278 | 92
B 50B 50808017792125M10-50M10-50--
B 60B 60808017792125M10-50M10-5078 | 92-

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
Bohrung d2
Klemmlänge k1
Kennziffer

Oberfläche
BL
SW
Bohrung d1
Bohrung d2
Klemmlänge k1
Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,96
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,03 €
brutto 18,99 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,51 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,267 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000