JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 228 Handräder Edelstahlbech

Produktbild

GN 228 Handräder, Edelstahlbech Werkstoff: A4 - Edelstahl
Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: D - mit drehbarem Griff
Werkstoff: A4 - Edelstahl
Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: D - mit drehbarem Griff
GN 228 Handräder, Edelstahlbech Werkstoff: A4 - Edelstahl
Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: D - mit drehbarem Griff GN 228 Handräder, Edelstahlbech Werkstoff: A4 - Edelstahl
Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: A - ohne Griff GN 228 Handräder, Edelstahlbech Werkstoff: A4 - Edelstahl
Bohrungskennzeichnung: K - mit Nabennut DIN 6885-1 P9
Form: A - ohne Griff GN 228 Handräder, Edelstahlbech Werkstoff: A4 - Edelstahl
Bohrungskennzeichnung: K - mit Nabennut DIN 6885-1 P9
Form: D - mit drehbarem Griff GN 228 Handräder, Edelstahlbech Werkstoff: A4 - Edelstahl
Bohrungskennzeichnung: V - mit Vierkant
Form: A - ohne Griff GN 228 Handräder, Edelstahlbech Werkstoff: A4 - Edelstahl
Bohrungskennzeichnung: V - mit Vierkant
Form: D - mit drehbarem Griff
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Handräder GN 228 aus Edelstahlblech sind robust und unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Die Nabenlängen l1 und der Durchmesser d3 entsprechen der DIN 950.

Die Edelstahl-Ausführung eignet sich aufgrund der verwendeten A4-Werkstoffe für Einsatzfälle in stark korrosiven Umfeldern.

Bei den drehbaren Zylindergriffen der Form D minimieren die O-Ringe das radiale Spiel, schützen die Grifflagerung vor eindringendem Schmutz und verhindern die durch Vibration entstehenden Geräusche.

Ausführung

  • Edelstahl 1.4404A4
    • matt gestrahltGS
    • Radkörper aus Edelstahlblech
    • Nabe angeschweißt

  • Drehbare Zylindergriffe ähnlich GN 598.2
    • Kunststoff, Phenolharz (PF)
      schwarz, glänzend
    • Achsteil
      Edelstahl 1.4404
    • O-Ring
      Gummi NBR (Perbunan®)

RoHS

Zubehör

Vorlegescheiben GN 184 (zur axialen Befestigung)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 228 Handräder, Edelstahlbech Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichnung

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut DIN 6885-1 P9
Vmit Vierkant

Form

Aohne Griff
Dmit drehbarem Griff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H9
Bohrung
H11
Vierkant
bd3l1l2l3rØ
Zylindergriff
Anzahl der
Speichen
Blechstärke
125*11V 1118301829---31,5
16012V 122230203780682641,5
20014V 142240244680882642
25017V 1730452852901082852,5
31519V 1935553364901382852,5
40024V 2440653882901792853
* nur Form A

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff

Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichnung



Bohrungsdurchmesser d2
Form


Oberfläche

GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

GN 110 Zeichnung
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

Cross holes GN 110

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
66,25
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 12,59 €
brutto 78,84 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,558 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84819000
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
GN 228-A4-125-B11-A-GSGN 228-A4-125-K11-A-GSGN 228-A4-125-V11-A-GSGN 228-A4-160-B12-A-GSGN 228-A4-160-K12-A-GSGN 228-A4-160-V12-A-GSGN 228-A4-160-B12-D-GSGN 228-A4-160-K12-D-GSGN 228-A4-160-V12-D-GSGN 228-A4-200-B14-A-GSGN 228-A4-200-K14-A-GSGN 228-A4-200-V14-A-GSGN 228-A4-200-B14-D-GSGN 228-A4-200-K14-D-GSGN 228-A4-200-V14-D-GSGN 228-A4-250-B17-A-GSGN 228-A4-250-K17-A-GSGN 228-A4-250-V17-A-GSGN 228-A4-250-B17-D-GSGN 228-A4-250-K17-D-GSGN 228-A4-250-V17-D-GSGN 228-A4-315-B19-A-GSGN 228-A4-315-K19-A-GSGN 228-A4-315-V19-A-GSGN 228-A4-315-B19-D-GSGN 228-A4-315-K19-D-GSGN 228-A4-315-V19-D-GSGN 228-A4-400-B24-A-GSGN 228-A4-400-K24-A-GSGN 228-A4-400-V24-A-GSGN 228-A4-400-B24-D-GSGN 228-A4-400-K24-D-GSGN 228-A4-400-V24-D-GS