Blechhandräder

Blechhandräder sind robust und unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Blechhandräder werden häufig an Absperrventilen und Armaturen eingesetzt. Die Handräder werden aus Blech, Stahlblech oder Edelstahlblech hergestellt und sind in verschiedenen Farben bestellbar.

Produkte filtern
Werkstoff
Außendurchmesser (von - bis) Außendurchmesser
Bohrung (von - bis) Bohrung
Vierkant (von - bis) Vierkant

GN 228 Handräder, Stahlblech Werkstoff: ST - Stahl<br />Bohrungskennzeichen: V - mit Vierkant<br />Form: A - ohne Griff

GN 228

Handräder, Stahlblech
GN 228 Handräder, Edelstahlbech Werkstoff: A4 - Edelstahl<br />Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut<br />Form: D - mit drehbarem Griff

GN 228

Handräder, Edelstahlbech
GN 227.6 Handräder, Stahlblech, für Armaturen Oberfläche: RT - rot, RAL 3000, matt

GN 227.6

Handräder, Stahlblech, für Armaturen