JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2282 Längslibellen zum Anschrauben

Produktbild

GN 2282 Längslibellen Empfindlichkeit: 50 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Werkstoff / Oberfläche: MSR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Kennziffer: 1 - Sichtfenster oben
Empfindlichkeit: 50 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Werkstoff / Oberfläche: MSR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Kennziffer: 1 - Sichtfenster oben
GN 2282 Längslibellen Empfindlichkeit: 50 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Werkstoff / Oberfläche: MSR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Kennziffer: 1 - Sichtfenster oben GN 2282 Längslibellen Empfindlichkeit: 50 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Werkstoff / Oberfläche: MSR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Kennziffer: 2 - Sichtfenster oben - vorne GN 2282 Längslibellen Empfindlichkeit: 50 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Werkstoff / Oberfläche: MSR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Kennziffer: 3 - Sichtfenster oben - vorne - hinten GN 2282 Längslibellen Empfindlichkeit: 50 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Werkstoff / Oberfläche: MSW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: 3 - Sichtfenster oben - vorne - hinten GN 2282 Längslibellen Empfindlichkeit: 6 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Werkstoff / Oberfläche: MSR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Kennziffer: 2 - Sichtfenster oben - vorne GN 2282 Längslibellen Empfindlichkeit: 6 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Werkstoff / Oberfläche: MSW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: 1 - Sichtfenster oben GN 2282 Längslibellen Empfindlichkeit: 6 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Werkstoff / Oberfläche: MSW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: 3 - Sichtfenster oben - vorne - hinten

Produktbeschreibung

Hinweis

Längslibellen GN 2282 werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt.

Die Libellen sind zur überschliffenen Bezugsfläche so ausgerichtet, dass sich die Blase mittig zu den Markierungsstrichen befindet, wenn die Horizontallage der Auflagefläche in Längsrichtung erreicht ist.

Ausführung

Gehäuse Messing
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattMSWMSW
silber, RAL 9006, strukturmattMSRMSR


Libelleneinsatz
Glas-Kunststoffkörper

Füllung
grün-transparentG


Vergussmasse
mineralisch


RoHS

Auf Anfrage

Füllung, farblos-transparent
andere Empfindlichkeiten
andere Farben

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2282 Längslibellen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Empfindlichkeit

6Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
50Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg

Kennziffer

1Sichtfenster oben
2Sichtfenster oben - vorne
3Sichtfenster oben - vorne - hinten
Spalten ein-/ausblenden
l1bdh1h2l2m
57124,51313745

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff / Oberfläche
MSR
MSW
Länge l1
Füllung

Empfindlichkeit


Kennziffer



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,19
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,75 €
brutto 10,94 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,013 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90319000