JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2283 Längslibellen zum Anschrauben

Produktbild

GN 2283 Längslibellen, zum Anschrauben Werkstoff / Oberfläche: ALS - eloxiert schwarz
Empfindlichkeit: 50 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Form: AV - ausgerichtet, Montage von der Vorderseite (nicht justierbar)
Werkstoff / Oberfläche: ALS - eloxiert schwarz
Empfindlichkeit: 50 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Form: AV - ausgerichtet, Montage von der Vorderseite (nicht justierbar)
GN 2283 Längslibellen, zum Anschrauben Werkstoff / Oberfläche: ALS - eloxiert schwarz
Empfindlichkeit: 50 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Form: AV - ausgerichtet, Montage von der Vorderseite (nicht justierbar) GN 2283 Längslibellen, zum Anschrauben Werkstoff / Oberfläche: ALN - eloxiert, naturfarben
Empfindlichkeit: 50 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Form: AV - ausgerichtet, Montage von der Vorderseite (nicht justierbar) GN 2283 Längslibellen, zum Anschrauben Werkstoff / Oberfläche: ALS - eloxiert schwarz
Empfindlichkeit: 50 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Form: JV - justierbar, Montage von der Vorderseite GN 2283 Längslibellen, zum Anschrauben Werkstoff / Oberfläche: ALS - eloxiert schwarz
Empfindlichkeit: 6 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Form: AV - ausgerichtet, Montage von der Vorderseite (nicht justierbar)

Produktbeschreibung

Hinweis

Längslibellen GN 2283 werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt.

Die Libellen der Form AV sind zur Bezugsfläche so ausgerichtet, dass sich die Blase mittig zu den Markierungsstrichen befindet, wenn die Horizontallage der Auflagefläche erreicht ist.

Die Libellen der Form JV werden beim Montieren über die Befestigungsbohrungen ausgerichtet. Eine Ausrichtnocke an der Unterseite dient dabei als Kipppunkt. Durch gezieltes Anziehen lässt sich die Neigungsposition erreichen, bei der sich die Blase innerhalb der mittigen Markierungsstriche befindet.

Ausführung

Gehäuse
Aluminium
eloxiert, naturfarbenALNALN
eloxiert schwarzALSALS


Libelleneinsatz
Glaskörper


Füllung
grün-transparentG


Vergussmasse
mineralisch


RoHS

Auf Anfrage

Füllung, farblos-transparent
andere Empfindlichkeiten

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2283 Längslibellen, zum Anschrauben Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Empfindlichkeit

6Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
50Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg

Form

AVausgerichtet, Montage von der Vorderseite (nicht justierbar)
JVjustierbar, Montage von der Vorderseite

Füllung

Ggrün-transparent
Spalten ein-/ausblenden
Länge lbd1d2h1h2h3m
5415,53,46,314,511,3145

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff / Oberfläche
ALN
ALS
Länge l
Füllung

Empfindlichkeit


Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
32,29
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,14 €
brutto 38,43 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,025 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90319000