Libellen

Libellen können als Dosenlibellen, Längslibellen bzw. Röhrenlibellen und Kreuzlibellen ausgeführt sein und werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von z.B. Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.

Produkte filtern
Werkstoff

GN 2281 Libelleneinsätze, Gehäuse Aluminium, zum Einbau in Platten und Gehäuse Werkstoff / Oberfläche: ALS - eloxiert, schwarz<br />Füllung: K - farblos-transparent<br />Kennziffer: 1 - ohne Kontrastring

GN 2281

Libelleneinsätze, Gehäuse Aluminium, zum Einbau in Platten und Gehäuse
GN 2282 Längslibellen, Gehäuse Messing, zum Anschrauben Empfindlichkeit: 50 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg<br />Werkstoff / Oberfläche: MSR - silber, RAL 9006, strukturmatt<br />Kennziffer: 1 - Sichtfenster oben

GN 2282

Längslibellen, Gehäuse Messing, zum Anschrauben
GN 2283 Längslibellen, Gehäuse Aluminium, zum Anschrauben Werkstoff / Oberfläche: ALS - eloxiert, schwarz<br />Empfindlichkeit: 50 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg<br />Form: AV - ausgerichtet, Montage von der Vorderseite (nicht justierbar)

GN 2283

Längslibellen, Gehäuse Aluminium, zum Anschrauben
GN 2276 Kreuzlibellen, Gehäuse Aluminium, zum Anschrauben Empfindlichkeit: 50 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg<br />Form: AV - ausgerichtet, Montage von der Vorderseite (nicht justierbar)<br />Werkstoff / Oberfläche: ALN - eloxiert, naturfarben

GN 2276

Kreuzlibellen, Gehäuse Aluminium, zum Anschrauben