GN 2278 Dosenlibellen Gehäuse Aluminium, zum Einlassen in Bohrungen

GN 2278 Dosenlibellen, Gehäuse Aluminium,  zum Einlassen in Bohrungen Werkstoff / Oberfläche: ALS - eloxiert, schwarz
Werkstoff / Oberfläche: ALS - eloxiert, schwarz

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Dosenlibellen GN 2278 werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt.

Das Gehäuse ist an seinem unteren Durchmesser d3 mit Rillen versehen. Eine Fixierung z. B. durch Kleben wird dadurch erleichtert.

Die Libellen sind zur Bezugs- bzw. Auflagefläche ausgerichtet, so dass sich die Blase innerhalb des Markierungsrings befindet, wenn die horizontale Lage der Auflagefläche erreicht ist.

Ausführung

Gehäuse
Aluminium

  • eloxiert, naturfarbenALNALN
  • eloxiert, schwarzALSALS

Libelleneinsatz

  • Glas-Kunststoffkörper
  • Füllung
    farblos-transparentK

Vergussmasse
mineralisch


RoHS

Auf Anfrage

  • Füllung, grün-transparent
  • andere Empfindlichkeiten
  • Messing- oder Edelstahl-Gehäuse
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2278 Dosenlibellen, Gehäuse Aluminium,  zum Einlassen in Bohrungen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Empfindlichkeit

30Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3 -0,2h1h2
201218108
251420129
3020281310

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff / Oberfläche
ALN
ALS
Durchmesser d1
Füllung

Empfindlichkeit

Werkstoff / Oberfläche
ALN
ALS
Durchmesser d1
Füllung

Empfindlichkeit

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,17
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,55 €
brutto 9,72 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90319000
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.
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
GN 2278-ALN-20-K-30GN 2278-ALS-20-K-30GN 2278-ALN-25-K-30GN 2278-ALS-25-K-30GN 2278-ALN-30-K-30GN 2278-ALS-30-K-30