JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 3492 Haltestücke Edelstahl

Produktbild

GN 3492 Haltestücke, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Haltestücke GN 3492 befestigen Normteile mit Außengewinde wie z. B. Druckstücke oder Anschlagschrauben schnell und einfach rechtwinklig zur Befestigungsebene. Über die Langlöcher und das Aufnahmegewinde lässt sich die Position der Haltestücke in zwei Richtungen einstellen.

Gegen ungewolltes Verstellen lässt sich das Normteil im Aufnahmegewinde mit einer klemmenden Gewindesicherung, einer Kontermutter oder einem Gewindestift sichern.

Ausführung

Edelstahl-FeingussNI 1.4308
matt gestrahltGS


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 3492 Haltestücke, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BBefestigung beidseitig
Spalten ein-/ausblenden
b1d1b2d2
für Schraube
h1h2Länge lm1m2m3
8M 47M 32,59,5256161,5
10M 58M 43,512328202
12M 610M 54153810242,5
16M 813M 6518,54712303
20M 1016M 86236015384

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite b1
Gewinde d1
Form

Werkstoff

Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,59
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,68 €
brutto 4,27 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.