R1 | Rechtsgewinde, Wellenzapfen einseitig |
R2* | Rechtsgewinde, Wellenzapfen beidseitig |
L1* | Linksgewinde, Wellenzapfen einseitig |
L2* | Linksgewinde, Wellenzapfen beidseitig |
d1 | l1 Hub (Verstellweg des Schlittens) Standardlängen | max. Hub | Gewinde- spindel | b | d2 | d3 ** | d4 *** | d5 | d6 | für Schraube DIN 912 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5,3 | - | - |
30 | 100 | 150 | 200 | 300 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6,5 | 10 | M 5 |
40 | 100 | 150 | 200 | 300 | 2500 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8,5 | 13,5 | M 6 |
50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 2630 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8,5 | 15 | M 8 |
60 | 400 | 500 | 600 | - | 2580 | TR25x5 | 80 | 14 | M 10 | M 10 | 10,5 | 13,5 | M 8 |
d1 | d7 | für Schraube DIN 912 | d8 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | l2 Gesamt- länge | l3 | l4 | l5 | m1 | m2 | m3 | m4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | - | - | M 5 | 28 | 37 | 1 | 14,5 | 0,75 | 8 | 2xb+l5+l1 | 81 | 16 | 81 | b+l5+l1 | 68 | - | 20 |
30 | 11 | M 6 | M 6 | 52 | 64 | 2 | 27 | 0,85 | 10 | 2xb+l5+l1 | 130 | 16 | 130 | b+l5+l1 | 114 | 92 | 30 |
40 | 13,5 | M 8 | M 8 | 60 | 76 | 3 | 31,5 | 1,05 | 13 | 2xb+l5+l1 | 180 | 17 | 180 | b+l5+l1 | 160 | 132 | 39 |
50 | 15 | M 8 | M 8 | 72 | 92 | 4 | 38 | 1,2 | 16 | 2xb+l5+l1 | 206 | 18 | 206 | b+l5+l1 | 184 | 150 | 46 |
60 | 16,5 | M 10 | M 10 | 86 | 106 | 4 | 45 | 1,35 | 16 | 2xb+l5+l1 | 240 | 19 | 240 | b+l5+l1 | 216 | 185 | 55 |
d1 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | s Sechskant | Passfeder DIN 6885 | Montage- set | Stel- lungs- anzeiger | Hand- rad |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | - | 20 | 18 | - | 4,5 | 68 | 52 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | GN 955 | - | GN 9234 |
30 | 35 | 30 | 42 | 9,5 | 12 | 114 | 80 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | GN 954 | GN 9054 | GN 9234 |
40 | 38 | 39 | 62 | 12,5 | 12 | 160 | 120 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | GN 953 | GN 9053 | GN 9234 |
50 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 184 | 134 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | GN 953 | GN 9053 | GN 9234 |
60 | 60 | 55 | 74 | 14 | 16,5 | 216 | 160 | 17 | A5x5x16 | GN 491.1 | GN 953 | GN 9053 | GN 9234 |
Horizontal mit Schrauben für Gewinde d4 oder Bohrung d5 |
Vertikal Von außen, mit Schrauben für Gewinde d3 |
||||||||||
|
|
Befestigung mit Schrauben für Gewinde d8 |
|||||||||||
|
Verwendung von Montage-Set, Stellungsanzeiger und Handrad |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalten ein-/ausblenden
Spalten ein-/ausblenden
|
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern