JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 565.1 Bügelgriffe Aluminium

Produktbild

GN 565.1 Bügelgriffe, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 565.1 Bügelgriffe, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 565.1 Bügelgriffe, Aluminium Oberfläche: BL - blank, gleitgeschliffen GN 565.1 Bügelgriffe, Aluminium Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben GN 565.1 Bügelgriffe, Aluminium Oberfläche: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt GN 565.1 Bügelgriffe, Aluminium Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 565.1 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt und zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus.

Über die Standardoberflächen hinaus, sind diese Bügelgriffe zusätzlich mit Funktionsbeschichtung erhältlich.

Die Ausführung SW ist mit einem hochwetterfesten und UV-beständigen Pulverlacksystem beschichtet und dadurch ausgezeichnet für den Außeneinsatz geeignet.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
      UV-beständig
    • rot, RAL 3000, strukturmattRSRS
    • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR
  • eloxiert, naturfarbenELEL
  • blank, gleitgeschliffenBLBL

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 565.1 Bügelgriffe, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
bl1adh1h2l2rt
20100135,44913,5112135,5
20112135,44913,5124135,5
20117135,44913,5129135,5
20120135,45113,5132135,5
20128135,45113,5140135,5
20160135,45113,5172135,5
26116176,45511130176
26120176,45511134176
26132176,45511146176
26164176,45711178176
26179176,45711193176
26196176,45711210176

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffbreite b
Länge l1
Oberfläche
BL
EL
RS
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,83
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,49 €
brutto 9,32 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,20 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,076 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 565.1-20-100-SWGN 565.1-20-100-RSGN 565.1-20-100-ELGN 565.1-20-100-SRGN 565.1-20-100-BLGN 565.1-20-112-SWGN 565.1-20-112-RSGN 565.1-20-112-ELGN 565.1-20-112-SRGN 565.1-20-112-BLGN 565.1-20-117-SWGN 565.1-20-117-RSGN 565.1-20-117-ELGN 565.1-20-117-SRGN 565.1-20-117-BLGN 565.1-20-120-SWGN 565.1-20-120-RSGN 565.1-20-120-ELGN 565.1-20-120-SRGN 565.1-20-120-BLGN 565.1-20-128-SWGN 565.1-20-128-RSGN 565.1-20-128-ELGN 565.1-20-128-SRGN 565.1-20-128-BLGN 565.1-20-160-SWGN 565.1-20-160-RSGN 565.1-20-160-ELGN 565.1-20-160-SRGN 565.1-20-160-BLGN 565.1-26-116-SWGN 565.1-26-116-RSGN 565.1-26-116-ELGN 565.1-26-116-SRGN 565.1-26-116-BLGN 565.1-26-120-SWGN 565.1-26-120-RSGN 565.1-26-120-ELGN 565.1-26-120-SRGN 565.1-26-120-BLGN 565.1-26-132-SWGN 565.1-26-132-RSGN 565.1-26-132-ELGN 565.1-26-132-SRGN 565.1-26-132-BLGN 565.1-26-164-SWGN 565.1-26-164-RSGN 565.1-26-164-ELGN 565.1-26-164-SRGN 565.1-26-164-BLGN 565.1-26-179-SWGN 565.1-26-179-RSGN 565.1-26-179-ELGN 565.1-26-179-SRGN 565.1-26-179-BLGN 565.1-26-196-SWGN 565.1-26-196-RSGN 565.1-26-196-ELGN 565.1-26-196-SRGN 565.1-26-196-BL