JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 565.5 Bügelgriffe Edelstahl

Produktbild

GN 565.5 Bügelgriffe, Edelstahl Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: GS - matt gestrahlt
Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: GS - matt gestrahlt
GN 565.5 Bügelgriffe, Edelstahl Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: GS - matt gestrahlt GN 565.5 Bügelgriffe, Edelstahl Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: GP - gleitpoliert, metallisch glänzend GN 565.5 Bügelgriffe, Edelstahl Form: B - Montage von der Bedienseite
Oberfläche: GS - matt gestrahlt
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 565.5 zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus.

Die Bügelgriffe werden aus gebogenem Profil hergestellt.

Ausführung

Edelstahl 1.4301

  • matt gestrahltGS
  • gleitpoliert, metallisch glänzendGP
    (nur Form A)

RoHS

Zubehör

Befestigungssätze GN 181 (Befestigung von der Bedienseite)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 565.5 Bügelgriffe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
BMontage von der Bedienseite
Spalten ein-/ausblenden
bLänge l
Form A
gestrahlt GS

Form A
gleitpoliert GP

Form B
gestrahlt GS
ad1d2h1h2rt1
min.
t2
2011211211213M 65,44913,513105,5
2012812812813M 65,45113,513105,5
2016016016013M 65,45113,513105,5
20200200-13M 6-51-1310-
20250--13M 6-51-1310-
20300--13M 6-51-1310-
20400--13M 6-51-1310-
2612812812817M 86,4571119126
2616016016017M 86,4571119126
2620020020017M 86,4571119126
26300--17M 8-57-1912-
26400--17M 8-57-1912-
26500--17M 8-57-1912-

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffbreite b
Länge l (Form A, GS)
Länge l (Form A, GP)
Länge l (Form B, GS)
Form


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
18,28
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,47 €
brutto 21,75 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 2,41 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,304 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 565.5-20-112-A-GSGN 565.5-20-112-A-GPGN 565.5-20-112-B-GSGN 565.5-20-128-A-GSGN 565.5-20-128-A-GPGN 565.5-20-128-B-GSGN 565.5-20-160-A-GSGN 565.5-20-160-A-GPGN 565.5-20-160-B-GSGN 565.5-20-200-A-GSGN 565.5-20-200-A-GPGN 565.5-20-250-A-GSGN 565.5-20-300-A-GSGN 565.5-20-400-A-GSGN 565.5-26-128-A-GSGN 565.5-26-128-A-GPGN 565.5-26-128-B-GSGN 565.5-26-160-A-GSGN 565.5-26-160-A-GPGN 565.5-26-160-B-GSGN 565.5-26-200-A-GSGN 565.5-26-200-A-GPGN 565.5-26-200-B-GSGN 565.5-26-300-A-GSGN 565.5-26-400-A-GSGN 565.5-26-500-A-GS