Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.
kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
für Raster 30, 40 und 45 mm
Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:
Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.
funktionales, ergonomisches Design
hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Bügelgriffe GN 628 sind auf die Produktfamilie Ergostyle abgestimmt und zeichnen sich durch eine ergonomische Formgebung aus. Darüber hinaus dienen sie als Komplementärgriff zu den Bügelgriffen GN 628.4 und GN 628.5 mit elektrischer bzw. pneumatischer Schaltfunktion.
Die Abdeckkappen werden bei Form A montiert, bei Form B lose beigelegt geliefert.
Der Abstand zur Anschraubfläche kann mit Distanzbuchsen GN 628.2 vergrößert werden.
Ausführung
Griffkörper
Kunststoff, Polyamid (PA)
glasfaserverstärkt
Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
schwarzgrau, matt, ähnlich RAL 7021
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist. Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb! Telefon+49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS(engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung: ab 175,00 € -> 10 % Rabatt ab 275,00 € -> 20 % Rabatt ab 375,00 € -> 30 % Rabatt
Mindermengenzuschlag: -> 15,00 Euro bei Warenwert unter 25,00 € -> 10,00 Euro bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 55, gültig ab 01.09.2022, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.