JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 634 Flügelmuttern Buchse Messing

Produktbild

GN 634 Flügelmuttern mit Messing-Buchse Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt
ELESA original design
code: EWN.B
Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt
GN 634 Flügelmuttern mit Messing-Buchse Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt GN 634 Flügelmuttern mit Messing-Buchse Farbe der Abdeckkappe: DBL - blau, RAL 5024, matt GN 634 Flügelmuttern mit Messing-Buchse Farbe der Abdeckkappe: DGB - gelb, RAL 1021, matt GN 634 Flügelmuttern mit Messing-Buchse Farbe der Abdeckkappe: DGN - grün, RAL 6017, matt GN 634 Flügelmuttern mit Messing-Buchse Farbe der Abdeckkappe: DGR - grau, RAL 7035, matt GN 634 Flügelmuttern mit Messing-Buchse Farbe der Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, matt GN 634 Flügelmuttern mit Messing-Buchse Farbe der Abdeckkappe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Design und Handhabung der Flügelmuttern GN 634 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021

Buchse
Messing


Farbe der Abdeckkappe (matt):
schwarzgrau, RAL 7021, mattDSGDSG
orange, RAL 2004, mattDORDOR
grau, RAL 7035, mattDGRDGR
gelb, RAL 1021, mattDGBDGB
blau, RAL 5024, mattDBLDBL
rot, RAL 3000, mattDRTDRT
grün, RAL 6017, mattDGNDGN


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 634 Flügelmuttern mit Messing-Buchse Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Gewinde-Sackloch
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d5bh1h2h3h4
40M 5M 6M 813,51062041218
48M 5M 6M 813,5107245,51222
55M 6M 8-16128286,51825
63M 8M 10-19149327,52029
70M 8M 10-2015103682032

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Form

Farbe der Abdeckkappe
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,47
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,28 €
brutto 1,75 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,007 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097