JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 728 Bügelgriffe Aluminium-Druckguss

Produktbild

GN 728 Bügelgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 728 Bügelgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 728 Bügelgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: BL - blank, gleitgeschliffen GN 728 Bügelgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 728 Bügelgriffe, Aluminium Form: B - Montage von der Bedienseite
Oberfläche: BL - blank, gleitgeschliffen GN 728 Bügelgriffe, Aluminium Form: B - Montage von der Bedienseite
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 728 Bügelgriffe, Aluminium Form: B - Montage von der Bedienseite
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Befestigung der Bügelgriffe GN 728 kann sowohl von der Rückseite (Form A) als auch von der Bedienungsseite (Form B) erfolgen.

Ausführung

Aluminium-Druckguss

  • kunststoffbeschichtet
    • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR
  • blank, gleitgeschliffenBLBL

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 728 Bügelgriffe, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
BMontage von der Bedienseite
Spalten ein-/ausblenden
l1bd1d2d3h1h2l2l3st1
min.
t2
12022,5M 66,41142,56,51471088106,5
18027M 88,413,547,57,521416510128,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
Form


Oberfläche
BL
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,18
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,17 €
brutto 7,35 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,18 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,093 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 728-120-A-SWGN 728-120-B-SWGN 728-120-A-BLGN 728-120-B-BLGN 728-120-A-SRGN 728-120-B-SRGN 728-180-A-SWGN 728-180-B-SWGN 728-180-A-BLGN 728-180-B-BLGN 728-180-A-SRGN 728-180-B-SR