JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 733 Griffschalen Kunststoff, zum Anschrauben

Produktbild

GN 733 Griffschalen, zum Anschrauben, Kunststoff Form: O - ohne Schließklappe
Farbe der Abdeckung: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
Original design
code: EPR-SH / EPR/F-SH
Form: O - ohne Schließklappe
Farbe der Abdeckung: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
GN 733 Griffschalen, zum Anschrauben, Kunststoff Form: O - ohne Schließklappe
Farbe der Abdeckung: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt GN 733 Griffschalen, zum Anschrauben, Kunststoff Form: O - ohne Schließklappe
Farbe der Abdeckung: DBL - blau, RAL 5024, matt GN 733 Griffschalen, zum Anschrauben, Kunststoff Form: O - ohne Schließklappe
Farbe der Abdeckung: DGB - gelb, RAL 1021, matt GN 733 Griffschalen, zum Anschrauben, Kunststoff Form: O - ohne Schließklappe
Farbe der Abdeckung: DGN - grün, RAL 6017, matt GN 733 Griffschalen, zum Anschrauben, Kunststoff Form: O - ohne Schließklappe
Farbe der Abdeckung: DGR - grau, RAL 7035, matt GN 733 Griffschalen, zum Anschrauben, Kunststoff Form: O - ohne Schließklappe
Farbe der Abdeckung: DOR - orange, RAL 2004, matt GN 733 Griffschalen, zum Anschrauben, Kunststoff Form: O - ohne Schließklappe
Farbe der Abdeckung: DRT - rot, RAL 3000, matt GN 733 Griffschalen, zum Anschrauben, Kunststoff Form: S - mit Schließklappe (nur in Größe b1=120 erhältlich)
Farbe der Abdeckung: DBL - blau, RAL 5024, matt GN 733 Griffschalen, zum Anschrauben, Kunststoff Form: S - mit Schließklappe (nur in Größe b1=120 erhältlich)
Farbe der Abdeckung: DGB - gelb, RAL 1021, matt GN 733 Griffschalen, zum Anschrauben, Kunststoff Form: S - mit Schließklappe (nur in Größe b1=120 erhältlich)
Farbe der Abdeckung: DGN - grün, RAL 6017, matt GN 733 Griffschalen, zum Anschrauben, Kunststoff Form: S - mit Schließklappe (nur in Größe b1=120 erhältlich)
Farbe der Abdeckung: DGR - grau, RAL 7035, matt GN 733 Griffschalen, zum Anschrauben, Kunststoff Form: S - mit Schließklappe (nur in Größe b1=120 erhältlich)
Farbe der Abdeckung: DOR - orange, RAL 2004, matt GN 733 Griffschalen, zum Anschrauben, Kunststoff Form: S - mit Schließklappe (nur in Größe b1=120 erhältlich)
Farbe der Abdeckung: DRT - rot, RAL 3000, matt GN 733 Griffschalen, zum Anschrauben, Kunststoff Form: S - mit Schließklappe (nur in Größe b1=120 erhältlich)
Farbe der Abdeckung: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Das Design der Griffschalen GN 733 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt.

Die abnehmbare Abdeckung verdeckt die Befestigungsschrauben.

Die Angaben zur Belastbarkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt.

Ausführung

Griffschale
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
  • schwarzgrau, matt, RAL 7021

Schließklappe bei Form S
Kunststoff, Polyamid (PA)
mit Edelstahl-Torsionsfeder


Abdeckung
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarzgrau, RAL 7021, mattDSGDSG
  • orange, RAL 2004, mattDORDOR
  • grau, RAL 7035, mattDGRDGR
  • gelb, RAL 1021, mattDGBDGB
  • blau, RAL 5024, mattDBLDBL
  • rot, RAL 3000, mattDRTDRT
  • grün, RAL 6017, mattDGNDGN

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 733 Griffschalen, zum Anschrauben, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Oohne Schließklappe
Smit Schließklappe (nur in Größe b1=120 erhältlich)
Spalten ein-/ausblenden
b1b2b3h1h2l1l2l3m1F1
in N
F2
in N
110 -194967342242021,5641300500
12094103955828,52426,5641200400

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schalenbreite b1
Form


Farbe der Abdeckung
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Montagehinweis

be3519db-5f85-4ef7-8fef-e0e79bc42557

  1. Das Gehäuse für den Griff gemäß den in der Tabelle angegebenen Maßen der Bohrschablone aufbohren.
  2. Gehäuseöffnung vor dem Einpassen des Griffs entgraten.
  3. Den oberen Teil des Griffs in das Gehäuse einpassen und auf den unteren Teil drücken, bis dieser vollständig eingepasst ist.
  4. Griff leicht nach unten drücken.
  5. Die beiden Blechschrauben setzen.
  6. Die Abdeckung montieren, indem man zuerst auf die Seitenteile und danach auf den Mittelteil drückt.

6e371c2c-05ff-431a-ba57-4cb127af35c5
Spalten ein-/ausblenden

Wand-
stärke s

±0,2
für Blech-
schraube


für
M3
für b1 = 110
x
±0,2

y
±0,5

m1
±0,1

m2
±0,1
für b1 = 120
x
+0,2

y
+0,5

m1
±0,1

m2
±0,1
1 ... 1.22,5
100,5526455,5107,5736476,8
> 1.2 ... 1.52,55
100,552,26455,5107,5736477
> 1.5 ... 22,6
100,552,56456107,5736477,2
> 2 ... 2.52,65
100,552,76456,2107,5746477,5
> 2.5 ... 32,65
100,5536456,5107,5746477,8
> 3 ... 3.52,7
100,553,26456,7107,5746478,1
> 3.5 ... 42,7
100,553,46456,9107,5756478,4
> 4 ... 4.52,7
100,553,66457,1107,5756478,7
> 4.5 ... 52,7
100,553,86457,3107,5756479

→ siehe Betriebsanleitung

  • Kernbohrung 2,5 / Durchgangsbohrung 3,2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,88
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,93 €
brutto 5,81 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,043 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
GN 733-110-O-DSGGN 733-110-O-DORGN 733-110-O-DGRGN 733-110-O-DGBGN 733-110-O-DBLGN 733-110-O-DRTGN 733-110-O-DGNGN 733-120-O-DSGGN 733-120-S-DSGGN 733-120-O-DORGN 733-120-S-DORGN 733-120-O-DGRGN 733-120-S-DGRGN 733-120-O-DGBGN 733-120-S-DGBGN 733-120-O-DBLGN 733-120-S-DBLGN 733-120-O-DRTGN 733-120-S-DRTGN 733-120-O-DGNGN 733-120-S-DGN