GN 938.1 Nutensteine für Scharniere GN 938 und Halter für Flächenelemente GN 939

GN 938.1 Nutensteine, für Scharniere GN 938 und Halter für Flächenelemente GN 939 Größe: ZD-6
Größe: ZD-6

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm
Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Nutensteine GN 938.1 werden als Zubehör für Scharniere GN 938 und Halter für Flächenelemente GN 939 angeboten.

Beim Befestigen der Scharniere oder der Halter an Aluminium-Profilsystemen zentrieren und positionieren die Nutensteine diese lagerichtig. Je nach Einbaulage der Nutensteine ist die Befestigung in unterschiedlichen Nutbreiten möglich.

Ausführung

Zink-DruckgussZD
blank


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 938.1 Nutensteine, für Scharniere GN 938 und Halter für Flächenelemente GN 939 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
b1
Nutbreite
b2
Nutbreite
b3
Nutbreite
d
für Schraube
h1h2Länge l passend für
Scharniere

Halter
6810M 63,81,912GN 938-ZD-92-60-*-
810--4,42,512GN 938-ZD-122-90-*GN 939-ZD-60-*

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff

Nutbreite b1
Werkstoff

Nutbreite b1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,43
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,08 €
brutto 0,51 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
79070000
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.