GN 938 Scharniere Zink-Druckguss, für Flächenelemente (Türscheiben)

GN 938 Scharniere, Zink-Druckguss, für Flächenelemente (Türscheiben) Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm
Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Mit Scharnieren GN 938 werden Türscheiben, z. B. aus Glas oder Kunststoff, drehbar befestigt. Bezüglich ihres Designs sind sie auf die Halter GN 939 abgestimmt.

Die Flächenelemente (Türscheiben) werden zwischen den Gummieinlagen geklemmt und zusätzlich mittels der Distanzhülsen formschlüssig gesichert.

Werden die Scharniere in Verbindung mit Profilsystemen der Nutgröße 6, 8 oder 10 mm eingesetzt, können sie mit den als Zubehör erhältlichen Nutensteinen GN 938.1 ergänzt werden. Diese ermöglichen eine einfache Ausrichtung und Verdrehsicherung der Scharniere.

Die Abdeckungen werden lose mitgeliefert. Sie werden nach der Montage seitlich aufgeschoben und rasten selbsttätig ein.

Ausführung

  • Zink-DruckgussZD
    kunststoffbeschichtet
    • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

  • Scharnierstift
    Edelstahl 1.4305

  • Passscheiben
    Edelstahl 1.4404

  • Klemmschrauben
    Edelstahl 1.4301 (A2)

  • Distanzhülsen
    Kunststoff (Polyamid PA)

  • Gummieinlagen
    Elastomer (TPE)

RoHS

Zubehör

Nutensteine GN 938.1

Auf Anfrage

  • andere Farben
Technische Zeichnung ausblenden
GN 938 Scharniere, Zink-Druckguss, für Flächenelemente (Türscheiben) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1l2s
Nennmaß

Klemmbereich
d1 -0,2d2
Klemmschraube
d3
für Schraube
h1h2h3sw
926044...813M 6M 69,59,517T30
1229088...1216M 8M 813,513,525T45

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff

Breite l1
Länge l2
Nennmaß s
Oberfläche
SR
SW
Werkstoff

Breite l1
Länge l2
Nennmaß s
Oberfläche
SR
SW

Montagehinweis

MD938_MT-48954-0

Anwendungsbeispiel

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
32,42
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,16 €
brutto 38,58 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,58 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,360 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83021000
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.
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
GN 938-ZD-92-60-4-SWGN 938-ZD-92-60-4-SRGN 938-ZD-122-90-8-SWGN 938-ZD-122-90-8-SR