JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 000.5 Kupplungssätze für Sicherheits-Handräder, mit Nadellager

Produktbild

GN 000.5 Kupplungssätze für Sicherheits-Handräder

Produktbeschreibung

Hinweis

Durch den Einsatz von Nadellagern und die gehärteten Laufflächen wird das Einkuppeln wesentlich leichtgängiger. Hierzu tragen auch die feinere Verzahnung und die vergrößerte Baulänge des Kupplungssatzes bei.

Die Verwendung auch bei höheren Drehzahlen bzw. die längere Lebensdauer sind weitere Vorzüge der Nadellagerung.

Es ist eine Ölbohrung vorhanden, die bei komplett montierten Sicherheits-Handrädern mit einem Drucköler in der Radnabe verbunden ist.

Der Kupplungssatz wird über die Spannmutter in der Radnabe axial gesichert.

Ausführung

Stahl
gehärtet


Laufflächen geschliffen


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 000.5 Kupplungssätze für Sicherheits-Handräder Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Nr.d1
Ø Handrad
GN 321
GN 322
GN 323
d2 H7
Bohrung
mit
Nut
d3d4
max.
d5
Mindest-Ø
der Radnabe
d6 -0,05
Aufnahme-
bohrung der
Radnabe
H7
l1l2  ±0,1
Länge der
Radnabe
l3tw
min.
1125K 1229172925421812264
1140K 1229172925421912264
2140K 1433213329481914304
2160K 1433213329482014304
3200K 1839263935502413364
4250K 2246304641542813424

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe Nr.
Bohrung d2

Anwendungshinweise/- richtlinien

Nach den einschlägigen Vorschriften zur Unfallverhütung müssen Handräder an Spindeln so befestigt sein, dass sie vom maschinellen Antrieb nicht mitgedreht werden. Diese Forderung erfüllen Sicherheits-Handräder:

  • Unbetätigt ist das Rad ausgekuppelt. Durch axiales Verschieben (Ziehen bzw. Drücken) werden zwei kerbverzahnte
    Buchsen ineinander geschoben. Das Rad ist nun formschlüssig mit der Welle verbunden.

  • Nach dem ,,Loslassen’’ des Rades kuppelt es sich selbsttätig wieder aus.

Im Folgenden sind einige Anwendungsrichtlinien aufgeführt. Diese Angaben sind unverbindliche Hinweise unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen keine Funktionszusage dar. Ob die SicherheitsHandräder für den jeweiligen Einsatzfall geeignet sind, muss in jedem Anwendungsfall vom Anwender ermittelt werden.

Grundsätzlich gelten die unter 1. gemachten Ausführungen auch für diese Sicherheits-Handräder.
Durch die Nadellager bieten sie gegenüber Gleitlagerung jedoch den Vorteil, bei wesentlich weniger Reibung, Verschleiß und geringerer Schmierempfindlichkeit für höhere Drehzahlen verwendbar zu sein.
Durch die größere Baulänge und geringere Reibung (Laufflächen gehärtet) sowie eine feinere Verzahnung lassen sich diese Räder außerdem leichter einkuppeln.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
83,70
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 15,90 €
brutto 99,60 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,130 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84836080