GN 000.5 Acoplamientos Acero, para volantes de seguridad, con cojinetes de agujas

Acoplamientos GN 000.5: Acero, para volantes de seguridad, con cojinetes de agujas

Descripción del producto

El uso de cojinetes de agujas y superficies de deslizamiento templadas hacen que el acople sea muy fácil. A esto también contribuye la mayor longitud del elemento de acoplamiento, y que sus dientes son más estrechos.

Su idoneidad para elevadas velocidades del eje, especialmente cuando estas se mantienen durante largos períodos, es otra ventaja del cojinete de agujas.

Se incluye un orificio de lubricación que, en el volante de seguridad totalmente montado, se conecta con el cubo del volante.

El acoplamiento está asegurado en sentido axial en el cubo del volante con una tuerca de sujeción.

Especificación

Acero

  • templado
  • Superficies de deslizamiento con mecanizado fino

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 000.5 Acoplamientos para volantes de seguridad Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Tamaño nominald1
Ø del volante
GN 321
GN 322
GN 323
d2 H7
Orificio
con
chavetero
d3d4
::máx.:
d5
Ø mínimo
del
cubo
del volante
d6 -0,05
Diámetro
del orificio
del cubo
H7
l1l2  ±0,1
Longitud del
cubo del volante
l3tw
mín.
1125K 1229172925421812264
1140K 1229172925421912264
2140K 1433213329481914304
2160K 1433213329482014304
3200K 1839263935502413364
4250K 2246304641542813424

Estructura y precio

Tamaño nominal
Orificio redondo d2
Tamaño nominal
Orificio redondo d2

Guía de aplicación

Las disposiciones pertinentes de salud y seguridad en el trabajo establecen que los volantes deben fijarse a los husillos de manera que no se giren junto con el conjunto de accionamiento de la máquina. Los volantes de seguridad cumplen este requisito:

  • Si no está en funcionamiento, la rueda está desacoplada. Si se desplaza en dirección axial (empujando o tirando), se engranarán dos casquillos dentados, formando una unión positiva de la rueda con el eje.

  • Después de liberarla, la rueda se desengrana automáticamente.

A continuación, se enumeran varios avisos para los usuarios. Se trata de avisos no vinculantes y con exclusión de responsabilidad. No constituyen una garantía de funcionamiento correcto. En cualquier caso, el usuario debe determinar si los volantes de seguridad son adecuados para la finalidad y el uso previstos.

Los detalles indicados en el punto 1 son aplicables en principio también a estos volantes de seguridad.
Con los cojinetes de agujas, se tiene la ventaja sobre los cojinetes de fricción de que se pueden usar a velocidades más altas debido a su rozamiento sustancialmente más bajo, menor desgaste y rotura, así como menor sensibilidad a la lubricación.
Debido a su mayor longitud y menor fricción (superficies de contacto endurecidas) y dentado más preciso, estos volantes son más fáciles de engranar.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
87,05
más IVA 16,54 €
bruto 103,59 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,130 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84836080
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
GN 000.5-1-K12GN 000.5-2-K14GN 000.5-3-K18GN 000.5-4-K22