GN 000.5 Kytkimen liittimet Teräs, turvalukituksella varustetuille käsipyörille, neulalaakereilla

Kytkimen liittimet GN 000.5: Teräs, turvalukituksella varustetuille käsipyörille, neulalaakereilla

Tuotteen kuvaus

Neulalaakereiden käyttö ja karkaistut laakeripinnat tekevät kytkimen kytkennän äärimmäisen helpoksi. Tässä toimivat apuna myös kytkimen hienojakoisemmat hampaat ja kytkimen liittimen pituuden lisääminen.

Neulalaakerin lisäetuna on se, että se sopii käytettäväksi suurille akselinopeuksille, erityisesti silloin, kun niitä ylläpidetään pidempien ajanjaksojen ajan.

Tuotteessa on voitelureikä, joka kytkeytyy täysin kokoonpannussa turvalukituksella varustetussa käsipyörässä pyörän keskiöön.

Kytkennän liitin kiinnitetään aksiaalisesti käsipyörän keskiöön siipimutterilla.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • karkaistu
  • Laakeripinnat hiottu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 000.5 Kytkimen liittimet turvalukituksella varustetuille käsipyörille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Nimellinen kokod1
Ø käsipyörä
GN 321
GN 322
GN 323
d2 H7
Reikä
jossa
ura
d3d4
maks.
d5
Minimi Ø
käsi-
käsipyörä
keskiö
d6 -0,05
Reikä
läpimitta
keskiön
H7
l1l2 ±0,1
Pituus
käsipyörän keskiö
l3tw
min.
1125K 1229172925421812264
1140K 1229172925421912264
2140K 1433213329481914304
2160K 1433213329482014304
3200K 1839263935502413364
4250K 2246304641542813424

Koonti ja hinta

Nimellinen koko
Reikäd2
Nimellinen koko
Reikäd2

Käyttöopas

Sovellettavissa työterveys- ja -turvallisuusvaatimuksissa määrätään, että käsipyörien tulee olla kiinnitettynä karaan siten, että niitä ei käännetä yhdessä koneen käyttölaitteiston kanssa. Turvalukituksella varustetut käsipyörät täyttävät nämä vaatimukset.

  • Mikäli käsipyörä ei ole käytössä, pyörä kytkeytyy irti. Vaihtaminen aksiaalisessa suunnassa (työntäminen tai vetäminen) kytkee kaksi hammastettua holkkia, jolloin pyörä muotolukkiutuu akseliin.

  • Vapauttamisen jälkeen pyörä kytkeytyy irti jälleen automaattisesti.

Alla on lueteltu joitakin käyttäjille tarkoitettuja ilmoituksia. Nämä ilmoitukset eivät ole sitovia ja ne annetaan ilman vastuuvelvollisuutta. Ne eivät muodosta takuuta asianmukaisesta toiminnasta. Käyttäjän tulee kaikissa tapauksissa määritellä, sopivatko turvalukituksella varustetut käsipyörät aiottuun käyttöön ja tarkoitukseen.

Yllä kohdassa 1 annetut tiedot soveltuvat periaatteessa myös näihin turvalukituksella varustettuihin käsipyöriin.
Niissä olevien neulalaakereiden ansiosta niillä on tiettyjä etuja kitkalaakereihin verrattuna, toisin sanoen niitä voidaan käyttää hiukan suuremmilla nopeuksilla johtuen niiden huomattavasti alhaisemmasta kitkasta, vähäisemmästä kulumisesta ja vähäisemmästä voiteluherkkyydestä.
Rakenteen suuremman pituuden, alhaisemman kitkan (karkaistut kosketuspinnat) ja tarkemman kytkennän ansiosta nämä pyörät on myös helpompi kytkeä.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
87,05
plus ALV 16,54 €
brutto 103,59 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Paino: 0,130 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84836080
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
GN 000.5-1-K12GN 000.5-2-K14GN 000.5-3-K18GN 000.5-4-K22