GN 000.5 Attacchi Acciaio, per volantini di sicurezza, con cuscinetti a rullini

GN 000.5 Attacchi per volantini di sicurezza

Descrizione del prodotto

I cuscinetti a rullini e le loro superfici temprate rendono l'innesto della frizione estremamente semplice. Un ulteriore aiuto viene dai denti della frizione, più sottili, e dalla maggiore lunghezza dell'attacco.

Un altro vantaggio del cuscinetto a rullini è la sua idoneità per velocità elevate dell'albero, soprattutto per lunghi periodi.

È previsto un foro per l'olio che, nel volantino di sicurezza completamente montato, garantisce il collegamento con il mozzo del volantino.

Specifiche

Acciaio

  • Temprato
  • Superfici cuscinetto rettificate

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 000.5 Attacchi per volantini di sicurezza disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Dimensione nominaled1
Ø volantino
GN 321
GN 322
GN 323
d2 H7
Foro alesato
con
sede per chiavetta
d3d4 max.
vedere
GN 321.4
GN 322.4
GN 323.4
d5
Ø  minimo
del
mozzo del
volantino
d6 -0,05
Diametro
del foro
alesato
del mozzo del volantino
d6 H7
l1l2  ±0,1
Lunghezza del
mozzo del volantino
l3tmin.
vedere
GN 321.4
GN 322.4
GN 323.4
1125K 1229172925421812264
1140K 1229172925421912264
2140K 1433213329481914304
2160K 1433213329482014304
3200K 1839263935502413364
4250K 2246304641542813424

Selezione e configurazione articolo

Dimensione nominale
Foro alesato d2
Dimensione nominale
Foro alesato d2

Guida all'applicazione

Ai sensi delle norme antinfortunistiche, i volantini devono essere fissati agli alberi in modo da non ruotare insieme al gruppo di trasmissione della macchina. I volantini di sicurezza soddisfano questa esigenza:

  • Quando non sono in funzione, sono disaccoppiati. Con uno spostamento in direzione assiale (spingendo o tirando), due boccole dentate ingranano fra loro creando un accoppiamento geometrico tra la ruota e l'albero.

  • Dopo lo sblocco, la ruota si disinnesta automaticamente.

Seguono alcune linee guida per gli utilizzatori. Queste informazioni non sono vincolanti ed escludono qualsiasi responsabilità. Non rappresentano una garanzia di corretto funzionamento. L'utente è tenuto in ogni caso stabilire se i volantini di sicurezza sono adatti allo scopo e all'uso previsti.

In linea di massima, le indicazioni riportate al precedente punto 1 si applicano anche a questi volantini di sicurezza.
Rispetto ai cuscinetti a frizione, con i loro cuscinetti a rullini offrono il vantaggio di poter essere utilizzati per velocità superiori, grazie all'attrito notevolmente inferiore, alla minore usura e alle minori esigenze di lubrificazione.
La lunghezza costruttiva maggiore, l'attrito minore (superfici di contatto temprate) e la dentatura più fine rendono questi volantini ancora più facili da innestare.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
87,05
più IVA 16,54 €
lordo 103,59 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,130 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84836080
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 000.5-1-K12GN 000.5-2-K14GN 000.5-3-K18GN 000.5-4-K22