JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 000.8 Stellungsanzeiger Pendelsystem, analoge Anzeige

Produktbild

GN 000.8 Stellungsanzeiger, Pendelsystem analog Form: R - Ziffern steigend bei Rechtsdrehung
ELESA original design
code: GA11 / GA12
Form: R - Ziffern steigend bei Rechtsdrehung
GN 000.8 Stellungsanzeiger, Pendelsystem analog Form: R - Ziffern steigend bei Rechtsdrehung GN 000.8 Stellungsanzeiger, Pendelsystem analog Form: L - Ziffern steigend bei Linksdrehung

Produktbeschreibung

Hinweis

Stellungsanzeiger GN 000.8 sind zum Einbau in verschiedene Bedienelemente vorgesehen.

Hervorstechende Merkmale dieser Stellungsanzeiger sind:

Gehäuse, Zeigerwelle und Sichtscheibe sind aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt;
damit sind die Stellungsanzeiger absolut dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest (Schutzart IP 67).

Das Pendelsystem ist kugelgelagert für eine präzise Anzeige, verwendbar auch bei bis 60° geneigten Spindeln.

Das Untersetzungsverhältnis gibt an, wieviele Spindelumdrehungen (langer, roter Zeiger) erforderlich sind für eine Umdrehung des kleineren, schwarzen Zeigers.

Ausführung

  • Gehäuse Kunststoff
    Thermoplast (Polyamid PA)
    • glasfaserverstärkt
    • schwarz, matt

  • Sichtscheibe Kunststoff
    Thermoplast (Polyamid PA)
    • glasklar, alterungsbeständig
    • schlagfest

  • Gehäuse / Sichtscheibe
    • temperaturbeständig bis 100 °C
    • öl- und lösungsmittelbeständig
      (jedoch nicht alkoholbeständig)

  • Zeiger Kunststoff
    • langer Zeiger rot
    • kurzer Zeiger schwarz

  • Skala Aluminium
    • matt eloxiert
    • Teilstriche und Ziffern schwarz

  • Pendelsystem kugelgelagert

  • Schutzart IP 67

RoHS

Auf Anfrage

Sonderskalen

  • Paraffinöl zur Dämpfung

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 000.8 Stellungsanzeiger, Pendelsystem analog Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

RZiffern steigend bei Rechtsdrehung
LZiffern steigend bei Linksdrehung
Spalten ein-/ausblenden
d1Untersetzung
Messwerk
d2d3l1l2
422:110:120:140:172:149,848,23023
424:112:124:148:1100:149,848,23023
426:115:130:150:1120:149,848,23023
428:116:136:160:1-49,848,23023
602:110:120:140:172:168,5673225
604:112:124:148:1100:168,5673225
606:115:130:150:1120:168,5673225
608:116:136:160:1150:168,5673225

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Untersetzung
Form


Funktionsbeschreibung

Im Zentrum des Stellungsanzeigers befindet sich, fest mit dem Gehäuse bzw. dem Bedienelement verbunden, die Zeigerwelle mit dem längeren roten Zeiger. Dieser zeigt also die Umdrehung der Spindel 1:1 an, dabei dreht er sich gleichsinnig mit der Spindel. Auf derselben Zeigerwelle ist das Pendel lose gelagert, das durch seine Schwerkraft nicht mitgedreht, sondern immer in derselben Position gehalten wird.
Auf diesem Pendel sind die Skala und die für die gewünschte Untersetzung des zweiten Zeigers erforderlichen Zahnräder befestigt. Es wird nun die Drehbewegung des Bedienelementes über ein Zahnrad, das fest mit der Zeigerwelle verbunden ist, und über das Untersetzungsgetriebe am feststehenden Pendel auf den zweiten, kürzeren Zeiger übertragen. Damit kann jede Position (Drehstellung) der Spindel exakt auf der Skala abgelesen werden.

Anwendung

Stellungsanzeiger mit Pendelsystem zeichnen sich dadurch aus, dass das Messsystem komplett in das Bedienelement integriert ist. Sie erfordern bei der Montage maschinenseitig keine weiteren Maßnahmen.
Prinzipiell können diese Stellungsanzeiger nur bei Anbau an waagrechte Spindeln eingesetzt werden. Die hohe Präzision der hier angebotenen Messmechanik (das Pendelsystem ist kugelgelagert) und der extrem tiefliegende Schwerpunkt erlauben jedoch die Verwendung bei bis zu 60º geneigten Spindeln.

Zeichnung GN 000.8

Auswahl der Untersetzung

Während der längere, rote Zeiger die Drehbewegung der Spindel 1:1 wiedergibt, führt der kürzere, schwarze Zeiger nur einen, durch das Untersetzungsverhältnis definierten Bruchteil der Drehbewegung aus.
Die Auswahl der Untersetzung wird bestimmt durch die max. Anzahl der Spindelumdrehungen über den gesamten Verstellbereich. Dabei ist vorzugsweise die Norm-Untersetzung zu wählen, die gleich oder möglichst wenig größer als die max. Anzahl der Umdrehungen ist.

Beispiel:

Verstellbereich der Spindel: 11 Umdrehungen

Gewählte Untersetzung: 12:1

Durch diese Auswahl steht nahezu der gesamte Skalenbereich zur Positionsanzeige zur Verfügung.

Skala

Die Normskalen haben eine Einteilung (Anzahl der Teilstriche) entsprechend dem Untersetzungsverhältnis.
Die Ziffernfolge entspricht ebenfalls dem Untersetzungsverhältnis, je nach Anwendung steigend durch Rechtsdrehung (Uhrzeigersinn) oder Linksdrehung (gegen Uhrzeigersinn).
Gegebenenfalls kann mit Hilfe einer getrennt angeordneten Tabelle jeder Skalenziffer derjenige Messwert zugeordnet werden, der dem Anwendungsfall enspricht.
Sonderskalen auf Anfrage.

Drawing Scale GN 000.8

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
44,22
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 8,40 €
brutto 52,62 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: CE.70001
Beschreibung: GA11-0002-D
Gewicht: 0,075 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90318080
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
GN 000.8-42-2-RGN 000.8-42-2-LGN 000.8-42-10-RGN 000.8-42-10-LGN 000.8-42-20-RGN 000.8-42-20-LGN 000.8-42-40-RGN 000.8-42-40-LGN 000.8-42-72-RGN 000.8-42-72-LGN 000.8-42-4-RGN 000.8-42-4-LGN 000.8-42-12-RGN 000.8-42-12-LGN 000.8-42-24-RGN 000.8-42-24-LGN 000.8-42-48-RGN 000.8-42-48-LGN 000.8-42-100-RGN 000.8-42-100-LGN 000.8-42-6-RGN 000.8-42-6-LGN 000.8-42-15-RGN 000.8-42-15-LGN 000.8-42-30-RGN 000.8-42-30-LGN 000.8-42-50-RGN 000.8-42-50-LGN 000.8-42-120-RGN 000.8-42-120-LGN 000.8-42-8-RGN 000.8-42-8-LGN 000.8-42-16-RGN 000.8-42-16-LGN 000.8-42-36-RGN 000.8-42-36-LGN 000.8-42-60-RGN 000.8-42-60-LGN 000.8-60-2-RGN 000.8-60-2-LGN 000.8-60-10-RGN 000.8-60-10-LGN 000.8-60-20-RGN 000.8-60-20-LGN 000.8-60-40-RGN 000.8-60-40-LGN 000.8-60-72-RGN 000.8-60-72-LGN 000.8-60-4-RGN 000.8-60-4-LGN 000.8-60-12-RGN 000.8-60-12-LGN 000.8-60-24-RGN 000.8-60-24-LGN 000.8-60-48-RGN 000.8-60-48-LGN 000.8-60-100-RGN 000.8-60-100-LGN 000.8-60-6-RGN 000.8-60-6-LGN 000.8-60-15-RGN 000.8-60-15-LGN 000.8-60-30-RGN 000.8-60-30-LGN 000.8-60-50-RGN 000.8-60-50-LGN 000.8-60-120-RGN 000.8-60-120-LGN 000.8-60-8-RGN 000.8-60-8-LGN 000.8-60-16-RGN 000.8-60-16-LGN 000.8-60-36-RGN 000.8-60-36-LGN 000.8-60-60-RGN 000.8-60-60-LGN 000.8-60-150-RGN 000.8-60-150-L