GN 000.8 Asennonilmaisimet Muovi, Heilurijärjestelmä, analoginen ilmaisin

Asennonilmaisimet GN 000.8: Muovi, Heilurijärjestelmä, analoginen ilmaisin
Original design
code: GA11 / GA12
Tyyppi: R - Numerot nousevassa järjestyksessä myötäpäivään

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Asennonilmaisimet GN 000.8 sopivat käytettäviksi monentyyppisten käyttöelementtien asennuksissa.

Erityisen kiinnostavia ominaisuuksia:
Kotelo, osoittimien karat ja tarkistuslasi on kaikki valmistettu yhdestä kappaleesta ja ultraäänihitsattu. Ne ovat vesiroiskekestäviä ja korroosiota kestäviä (suojausluokka IP 67).

Heilurijärjestelmä on asennettu kuulalaakereille näytön tarkkuuden lisäämiseksi ja ne ovat toimintakykyisiä aina 60º saakka.

Välityssuhde näyttää kierrosten lukumäärän (pitkä punainen osoitin), joka vaaditaan yhtä täyttä pienen osoittimen kierrosta varten.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Muovi, polyamidi (PA)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Musta, mattaviimeistelty

Tarkistuslasi
Muovi, polyamidi (PA-T)

  • kirkas lasi, vanhenemista kestävä
  • iskunkestävä

Kotelo / tarkistuslasi

  • Käyttölämpötila 0 °C - +100 °C
  • öljyä ja liuottimia kestävä
    (ei sovellu alkoholille)

Osoitin
Muovi

  • pitkä osoitin punainen
  • lyhyt osoitin musta

Asteikko
Alumiinia

  • matta, anodisoitu
  • Asteikkojaotuksen viivat ja numerot mustat

Heilurijärjestelmä kuulalaakereilla


Suojausluokka IP 67


RoHS

Lisävaruste

Säätönupit GN 534.8
Säätönupit GN 526.8
Käsipyörät GN 577.8
Käsipyörät GN 522.8
Levykäsipyörät GN 521.8
Levykäsipyörät GN 323.8

Tilauksesta

  • Erityisasteikot
  • vaimennusaineena glyseriinitäyte
Piilota tekninen piirros
GN 000.8 Asennonilmaisimet, muovi, heilurijärjestelmä, analoginen ilmaisin luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

RNumerot nousevassa järjestyksessä myötäpäivään
LNumerot nousevassa järjestyksessä vastapäivään
Näytä / piilota sarakkeet
d1Alennus
Laskuri
d2d3l1l2
422:110:120:140:172:149,848,23023
424:112:124:148:1100:149,848,23023
426:115:130:150:1120:149,848,23023
428:116:136:160:1-49,848,23023
602:110:120:140:172:168,5673225
604:112:124:148:1100:168,5673225
606:115:130:150:1120:168,5673225
608:116:136:160:1150:168,5673225

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Alennus
Tyyppi


Ulkoläpimitta d1
Alennus
Tyyppi


Toimintakuvaus

Koteloon tai toimintaelementtiin tukevasti kiinnitetty osoittimen akseli pidemmällä punaisella osoittimella asennetaan asennonilmaisimen keskelle. Näin ollen punainen osoitin näyttää karan kierroksen suhteessa 1:1, kääntyen samalla samaan suuntaan kuin kara. Heilu asemoituu vapaasti samalle osoittimen akselille. Heiluri ei käänny synkronoidusti, vaan pysyy aina samassa asennossa oman painovoimansa ansiosta.
Asteikko ja toisen osoittimen haluttuun alennussuhteeseen vaadittavat hammaspyörät on asennettu tähän heiluriin. Toimintaelementin pyörivä liike välittyy nyt toiseen, lyhyempään osoittimeen hammaspyörän avulla, joka on kiinnitetty osoittimen akseliin, ja alennusvaihteen avulla kiinteään heiluriin. Mikä tahansa asento (pyörivä asento) voidaan nyt lukea tarkasti asteikolta.

Käyttö

Heilurityyppisten asennonilmaisimien merkittävin ominaisuus on se, että mittausjärjestelmä on täysin integroitu toimintaelementtiin. Asennuksen aikana ne eivät vaadi muita toimenpiteitä konepuolella.
Periaatteessa nämä asennonilmaisimet on suunniteltu yksinomaan kiinnitettäviksi vaakatasoisiin karoihin, mutta mekaanisen mittausjärjestelmän ensiluokkainen tarkkuus (heilurijärjestelmä on asennettu kuulalaakereille) sekä sen äärimmäisen alhainen painopiste mahdollistavat niiden käytön myös jopa 60º kulmaan kallistetuissa karoissa.

Zeichnung GN 000.8

Alennusvaihteen valinta

Pidempi punainen osoitin näyttää karan pyörivän liikkeen suhteessa 1:1, lyhyempi musta osoitin liikkuu vain yhden murto-osan alennusvaihteella määritetystä pyörivästä liikkeestä.
Alennussuhde valitaan riippuen karan kierrosten enimmäismäärästä koko säätövälillä. Suositeltu valinta on standardi alennussuhde, joka on sama tai, mikäli mahdollista, hiukan suurempi kuin kierrosten enimmäislukumäärä.

Esimerkki:

Karan säätöväli: 11 kierrosta

Valittu alennussuhde: 12:1

Tämä valinta antaa asennonilmaisimelle käytännössä koko asteikon suuruisen välin.

Asteikko

Standardiasteikoissa on jaotukset (asteikkojaotusmerkkien määrä) alennussuhdetta vastaavasti.
Numerosekvenssi vastaa myös alennussuhdetta käytöstä riippuen, toisin sanoen käännös oikeaan (myötäpäivään) tai vasempaan (vastapäivään).
Mikäli tarpeen, ja erillistä taulukkoa käyttäen, jokaiselle asteikon numerolle voidaan osoittaa käytössä olevaa sovellusta vastaava mitattu arvo. Erityisasteikkoja pyynnöstä.

Drawing Scale GN 000.8

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
45,99
plus ALV 8,74 €
brutto 54,73 €
Varastossa
ELESA Code: CE.70001
Kuvaus: GA11-0002-D
Paino: 0,074 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90318080
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
GN 000.8-42-2-RGN 000.8-42-2-LGN 000.8-42-10-RGN 000.8-42-10-LGN 000.8-42-20-RGN 000.8-42-20-LGN 000.8-42-40-RGN 000.8-42-40-LGN 000.8-42-72-RGN 000.8-42-72-LGN 000.8-42-4-RGN 000.8-42-4-LGN 000.8-42-12-RGN 000.8-42-12-LGN 000.8-42-24-RGN 000.8-42-24-LGN 000.8-42-48-RGN 000.8-42-48-LGN 000.8-42-100-RGN 000.8-42-100-LGN 000.8-42-6-RGN 000.8-42-6-LGN 000.8-42-15-RGN 000.8-42-15-LGN 000.8-42-30-RGN 000.8-42-30-LGN 000.8-42-50-RGN 000.8-42-50-LGN 000.8-42-120-RGN 000.8-42-120-LGN 000.8-42-8-RGN 000.8-42-8-LGN 000.8-42-16-RGN 000.8-42-16-LGN 000.8-42-36-RGN 000.8-42-36-LGN 000.8-42-60-RGN 000.8-42-60-LGN 000.8-60-2-RGN 000.8-60-2-LGN 000.8-60-10-RGN 000.8-60-10-LGN 000.8-60-20-RGN 000.8-60-20-LGN 000.8-60-40-RGN 000.8-60-40-LGN 000.8-60-72-RGN 000.8-60-72-LGN 000.8-60-4-RGN 000.8-60-4-LGN 000.8-60-12-RGN 000.8-60-12-LGN 000.8-60-24-RGN 000.8-60-24-LGN 000.8-60-48-RGN 000.8-60-48-LGN 000.8-60-100-RGN 000.8-60-100-LGN 000.8-60-6-RGN 000.8-60-6-LGN 000.8-60-15-RGN 000.8-60-15-LGN 000.8-60-30-RGN 000.8-60-30-LGN 000.8-60-50-RGN 000.8-60-50-LGN 000.8-60-120-RGN 000.8-60-120-LGN 000.8-60-8-RGN 000.8-60-8-LGN 000.8-60-16-RGN 000.8-60-16-LGN 000.8-60-36-RGN 000.8-60-36-LGN 000.8-60-60-RGN 000.8-60-60-LGN 000.8-60-150-RGN 000.8-60-150-L