GN 000.8 Indicadores de posición Plástico, Sistema de péndulo, indicación analógica

Indicadores de posición GN 000.8: Plástico, Sistema de péndulo, indicación analógica
Original design
code: GA11 / GA12
Tipo: R - Números ascendentes en sentido horario

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los indicadores de posición GN 000.8 son adecuados para su instalación en varios tipos de elementos de trabajo.

Aspectos de especial interés:
La carcasa, los ejes de las agujas y el visor son todos elementos de una pieza, soldados mediante ultrasonidos. Son resistentes al agua pulverizada y a la corrosión (clase de protección IP 67).

El sistema de péndulo está montado sobre cojinetes de bolas para una visualización exacta, y es operativo hasta 60°.

La relación de desmultiplicación indica el número de revoluciones (aguja larga roja) que hacen falta por cada revolución completa de la aguja pequeña.

Especificación

Carcasa
Plástico, poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, acabado mate

Visor
Plástico, poliamida (PA-T)

  • vidrio transparente, resistente al envejecimiento
  • resistente a impactos

Carcasa / visor

  • Temperatura de trabajo 0 °C a +100 °C
  • resistente a aceites y disolventes
    (inadecuado para alcohol)

Aguja
Plástico

  • aguja larga roja
  • aguja corta negra

Escala
Aluminio

  • anodizado mate
  • Líneas de graduación y números en negro

Sistema de péndulo sobre cojinetes de bolas


Clase de protección IP 67


RoHS

Accesorio

Pomos giratorios GN 534.8
Pomos giratorios GN 526.8
Volantes GN 577.8
Volantes de radios GN 522.8
Volantes de disco GN 521.8
Volantes de disco GN 323.8

Bajo pedido

  • Escalas especiales
  • relleno de glicerina como medio de amortiguamiento
Ocultar dibujo técnico
GN 000.8 Indicadores de posición, plástico, sistema de péndulo, indicación analógica Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

RNúmeros ascendentes en sentido horario
LNúmeros ascendentes en sentido antihorario
Mostrar / ocultar columnas
d1Desmultiplicación
Mecanismo contador
d2d3l1l2
422:110:120:140:172:149,848,23023
424:112:124:148:1100:149,848,23023
426:115:130:150:1120:149,848,23023
428:116:136:160:1-49,848,23023
602:110:120:140:172:168,5673225
604:112:124:148:1100:168,5673225
606:115:130:150:1120:168,5673225
608:116:136:160:1150:168,5673225

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Desmultiplicación
Tipo


Diámetro externo d1
Desmultiplicación
Tipo


Descripción del funcionamiento

Fijado firmemente al alojamiento o al elemento operativo, el eje del puntero con el puntero rojo más largo se monta en el centro del indicador de posición. El puntero rojo, pues, muestra la revolución del husillo a una relación de 1 a 1, girando simultáneamente en la misma dirección que el husillo. El péndulo tiene una posición libre en el mismo eje de puntero, y no gira de forma sincronizada, sino que se mantiene siempre en la misma posición por la fuerza gravitacional.
La escala y las ruedas dentadas necesarias para la relación de reducción deseada del segundo puntero están montadas en este péndulo. El movimiento giratorio del elemento operativo se transfiere entonces al segundo puntero, más corto, a través de una rueda de engranaje fijada al eje del puntero y, a través del engranaje reductor, al péndulo fijado. Ahora puede leerse con precisión en la escala cualquier posición (posición rotativa) del husillo.

Uso

La característica excepcional de estos indicadores de posición de tipo péndulo es que el sistema de medición está completamente integrado en el elemento operativo. Durante la instalación, no requieren más medidas en el lado de la máquina.
En principio, estos indicadores de posición han sido diseñados únicamente para la unión a husillos horizontales, pero la alta precisión del sistema mecánico de medición (el sistema de péndulo está montado sobre cojinetes de bolas) y el centro de gravedad extremadamente bajo permiten utilizarlos también para husillos con una inclinación de hasta 60°.

Zeichnung GN 000.8

Selección de la desmultiplicación

Mientras que el puntero rojo más largo muestra el movimiento giratorio del husillo en una proporción de 1 a 1, el puntero negro más corto realiza solo una fracción del movimiento giratorio definido por la relación de reducción.
La relación de reducción se selecciona según el número máximo de revoluciones del husillo en todo el rango de ajuste. La selección preferida es la relación de reducción estándar, que es igual o, si es posible, ligeramente mayor que el número máximo de revoluciones.

Ejemplo:

Rango de ajuste del husillo: 11 revoluciones

Relación de desmultiplicación seleccionada: 12 a 1

Esta selección proporciona prácticamente todo el rango de escala para la indicación de posición.

Escala

Las escalas estándar tienen divisiones (número de marcas de graduación) que coinciden con la relación de reducción.
La secuencia numérica también coincide con la relación de reducción según el uso, es decir, giro a la derecha (en sentido horario) o giro a la izquierda (en sentido antihorario).
Si es necesario y utilizando una tabla dispuesta por separado, el valor medido correspondiente a la aplicación en cuestión se puede asignar a cada número de la escala. Hay disponibles escalas especiales previa solicitud.

Drawing Scale GN 000.8

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
45,99
más IVA 8,74 €
bruto 54,73 €
En stock
ELESA Code: CE.70001
Descripción: GA11-0002-D
Peso: 0,074 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90318080
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
GN 000.8-42-2-RGN 000.8-42-2-LGN 000.8-42-10-RGN 000.8-42-10-LGN 000.8-42-20-RGN 000.8-42-20-LGN 000.8-42-40-RGN 000.8-42-40-LGN 000.8-42-72-RGN 000.8-42-72-LGN 000.8-42-4-RGN 000.8-42-4-LGN 000.8-42-12-RGN 000.8-42-12-LGN 000.8-42-24-RGN 000.8-42-24-LGN 000.8-42-48-RGN 000.8-42-48-LGN 000.8-42-100-RGN 000.8-42-100-LGN 000.8-42-6-RGN 000.8-42-6-LGN 000.8-42-15-RGN 000.8-42-15-LGN 000.8-42-30-RGN 000.8-42-30-LGN 000.8-42-50-RGN 000.8-42-50-LGN 000.8-42-120-RGN 000.8-42-120-LGN 000.8-42-8-RGN 000.8-42-8-LGN 000.8-42-16-RGN 000.8-42-16-LGN 000.8-42-36-RGN 000.8-42-36-LGN 000.8-42-60-RGN 000.8-42-60-LGN 000.8-60-2-RGN 000.8-60-2-LGN 000.8-60-10-RGN 000.8-60-10-LGN 000.8-60-20-RGN 000.8-60-20-LGN 000.8-60-40-RGN 000.8-60-40-LGN 000.8-60-72-RGN 000.8-60-72-LGN 000.8-60-4-RGN 000.8-60-4-LGN 000.8-60-12-RGN 000.8-60-12-LGN 000.8-60-24-RGN 000.8-60-24-LGN 000.8-60-48-RGN 000.8-60-48-LGN 000.8-60-100-RGN 000.8-60-100-LGN 000.8-60-6-RGN 000.8-60-6-LGN 000.8-60-15-RGN 000.8-60-15-LGN 000.8-60-30-RGN 000.8-60-30-LGN 000.8-60-50-RGN 000.8-60-50-LGN 000.8-60-120-RGN 000.8-60-120-LGN 000.8-60-8-RGN 000.8-60-8-LGN 000.8-60-16-RGN 000.8-60-16-LGN 000.8-60-36-RGN 000.8-60-36-LGN 000.8-60-60-RGN 000.8-60-60-LGN 000.8-60-150-RGN 000.8-60-150-L