GN 000.8 Indicatori di posizione Plastica, Movimento gravitazionale, indicazione analogica

Original design
code: GA11 / GA12
Tipo: R - Numeri crescenti in senso orario

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Gli indicatori di posizione GN 000.8 sono adatti a essere installati in diversi tipi di elemento di comando.

Aspetti di particolare interesse:
Il corpo di contenimento, gli alberi degli indicatori e la visiera sono tutti in un unico pezzo saldato con processo a ultrasuoni. Resistenza agli spruzzi e alla corrosione (classe di protezione IP 67).

Il sistema a pendolo è montato su cuscinetti a sfere per un'indicazione precisa e può essere utilizzato fino a 60° di inclinazione.

Il rapporto di riduzione indica il numero di giri (lancetta rossa lunga) necessari per 1 giro completo della lancetta nera piccola.

Specifiche

Corpo di contenimento
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzato con fibra di vetro
  • Nero, matt

Visiera
Plastica, poliammide (PA-T)

  • Vetro trasparente, resistente all'invecchiamento
  • Resistente agli urti

Corpo di contenimento / visiera

  • Temperatura di esercizio 0 °C a +100 °C
  • Resistente agli oli e ai solventi
    (non adatto all'alcool)

Lancetta
Plastica

  • Lancetta lunga rossa
  • Lancetta corta nera

Scala graduata
Alluminio

  • Anodizzato, finitura matt
  • Linee di graduazione e numeri neri

Sistema a pendolo su cuscinetti a sfere


Classe di protezione IP 67


RoHS

Accessorio

Manopole GN 534.8
Volantini di serraggio a croce GN 526.8
Volantini GN 577.8
Volantini a razze GN 522.8
Volantini a disco GN 521.8
Volantini a disco GN 323.8

Su richiesta

  • Scale graduate speciali
  • Olio di paraffina come mezzo di smorzamento
Nascondi disegno tecnico
GN 000.8 Indicatori di posizione, plastica, movimento gravitazionale, indicazione analogica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

RNumeri crescenti in senso orario
LNumeri crescenti in senso antiorario
Mostra / Nascondi colonne
d1Riduzione
Contatore
d2d3l1l2
422:110:120:140:172:149,848,23023
424:112:124:148:1100:149,848,23023
426:115:130:150:1120:149,848,23023
428:116:136:160:1-49,848,23023
602:110:120:140:172:168,5673225
604:112:124:148:1100:168,5673225
606:115:130:150:1120:168,5673225
608:116:136:160:1150:168,5673225

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Riduzione
Tipo


Diametro esterno d1
Riduzione
Tipo


Descrizione del funzionamento

Fissato saldamente al corpo di contenimento o all'elemento di comando, l'alberino della lancetta rossa più lunga è montato al centro dell'indicatore di posizione. La lancetta rossa indica quindi i giri dell'albero con un rapporto di 1 a 1, ruotando nel contempo nella stessa direzione dell'albero. Il pendolo è libero sullo stesso alberino della lancetta e non gira in sincronia, ma rimane sempre nella stessa posizione grazie alla forza di gravità.
Sul pendolo sono montate la scala graduata e le ruote dentate necessarie per il rapporto di riduzione della seconda lancetta. Il movimento di rotazione dell'elemento di comando viene trasmesso alla seconda lancetta più corta tramite una ruota dentata fissata all'alberino della lancetta e tramite il riduttore sul pendolo fisso. In questo modo è possibile leggere con precisione sulla scala qualsiasi posizione (posizione di rotazione) dell'albero.

Impiego

La caratteristica principale degli indicatori di posizione a movimento gravitazionale consiste nella completa integrazione del sistema di misura nell'elemento di comando. Durante l'installazione non richiedono ulteriori interventi sul lato macchina.
In linea di principio, questi indicatori di posizione sono stati progettati esclusivamente per il montaggio su alberi orizzontali, ma l'elevata precisione del meccanismo di misura (il sistema a pendolo è montato su cuscinetti a sfere) e il baricentro estremamente basso ne consentono l'impiego anche per alberi inclinati fino a 60°.

Zeichnung GN 000.8

Selezione della riduzione

Mentre la lancetta rossa più lunga indica il movimento di rotazione dell'albero in un rapporto di 1 a 1, la lancetta nera più corta esegue solo una frazione del movimento di rotazione definito dal rapporto di riduzione.
Il rapporto di riduzione viene scelto in base al numero massimo di giri dell'albero sull'intero intervallo di regolazione. La scelta preferita è il rapporto di riduzione standard che è uguale o, se possibile, leggermente superiore al numero massimo di giri.

Esempio:

Intervallo di regolazione dell'albero: 11 giri

Rapporto di riduzione scelto: 12 a 1

Questa selezione consente di sfruttare l'intero intervallo della scala per l'indicazione della posizione.

Scala graduata

Le scale graduate standard hanno suddivisioni (numero di tacche) corrispondenti al rapporto di riduzione.
Anche la sequenza numerica corrisponde al rapporto di riduzione, a seconda dell'applicazione, cioè rotazione a destra (in senso orario) o rotazione a sinistra (in senso antiorario).
Se necessario, utilizzando una tabella predisposta separatamente, è possibile assegnare a ciascuna cifra della scala il valore misurato corrispondente all'applicazione. Scale speciali su richiesta.

Drawing Scale GN 000.8

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
45,99
più IVA 8,74 €
lordo 54,73 €
In magazzino
ELESA Code: CE.70001
Descrizione: GA11-0002-D
Peso: 0,075 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90318080
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
GN 000.8-42-2-RGN 000.8-42-2-LGN 000.8-42-10-RGN 000.8-42-10-LGN 000.8-42-20-RGN 000.8-42-20-LGN 000.8-42-40-RGN 000.8-42-40-LGN 000.8-42-72-RGN 000.8-42-72-LGN 000.8-42-4-RGN 000.8-42-4-LGN 000.8-42-12-RGN 000.8-42-12-LGN 000.8-42-24-RGN 000.8-42-24-LGN 000.8-42-48-RGN 000.8-42-48-LGN 000.8-42-100-RGN 000.8-42-100-LGN 000.8-42-6-RGN 000.8-42-6-LGN 000.8-42-15-RGN 000.8-42-15-LGN 000.8-42-30-RGN 000.8-42-30-LGN 000.8-42-50-RGN 000.8-42-50-LGN 000.8-42-120-RGN 000.8-42-120-LGN 000.8-42-8-RGN 000.8-42-8-LGN 000.8-42-16-RGN 000.8-42-16-LGN 000.8-42-36-RGN 000.8-42-36-LGN 000.8-42-60-RGN 000.8-42-60-LGN 000.8-60-2-RGN 000.8-60-2-LGN 000.8-60-10-RGN 000.8-60-10-LGN 000.8-60-20-RGN 000.8-60-20-LGN 000.8-60-40-RGN 000.8-60-40-LGN 000.8-60-72-RGN 000.8-60-72-LGN 000.8-60-4-RGN 000.8-60-4-LGN 000.8-60-12-RGN 000.8-60-12-LGN 000.8-60-24-RGN 000.8-60-24-LGN 000.8-60-48-RGN 000.8-60-48-LGN 000.8-60-100-RGN 000.8-60-100-LGN 000.8-60-6-RGN 000.8-60-6-LGN 000.8-60-15-RGN 000.8-60-15-LGN 000.8-60-30-RGN 000.8-60-30-LGN 000.8-60-50-RGN 000.8-60-50-LGN 000.8-60-120-RGN 000.8-60-120-LGN 000.8-60-8-RGN 000.8-60-8-LGN 000.8-60-16-RGN 000.8-60-16-LGN 000.8-60-36-RGN 000.8-60-36-LGN 000.8-60-60-RGN 000.8-60-60-LGN 000.8-60-150-RGN 000.8-60-150-L