JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 115.5 Verriegelungen Kunststoff, Betätigung mit Steckschlüssel, Snap-in-Montage

Produktbild

GN 115.5 Verriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel, Snap-in-Montage Form: DK - mit Dreikant
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: 2 - Verschlussgehäuse mit rechteckigem Anschlag
ELESA original design
code: CQT.FM
Form: DK - mit Dreikant
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: 2 - Verschlussgehäuse mit rechteckigem Anschlag
GN 115.5 Verriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel, Snap-in-Montage Form: DK - mit Dreikant
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: 2 - Verschlussgehäuse mit rechteckigem Anschlag GN 115.5 Verriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel, Snap-in-Montage Form: DK - mit Dreikant
Oberfläche: CR - verchromt
Kennziffer: 1 - Verschlussgehäuse mit rundem Anschlag GN 115.5 Verriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel, Snap-in-Montage Form: DK - mit Dreikant
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: 1 - Verschlussgehäuse mit rundem Anschlag GN 115.5 Verriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel, Snap-in-Montage Form: DK - mit Dreikant
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: 3 - Verschlussgehäuse mit Anschlag, rund mit Griff GN 115.5 Verriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel, Snap-in-Montage Form: VDE - mit Doppelbart
Oberfläche: CR - verchromt
Kennziffer: 1 - Verschlussgehäuse mit rundem Anschlag GN 115.5 Verriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel, Snap-in-Montage Form: VDE - mit Doppelbart
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: 1 - Verschlussgehäuse mit rundem Anschlag GN 115.5 Verriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel, Snap-in-Montage Form: VDE - mit Doppelbart
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: 2 - Verschlussgehäuse mit rechteckigem Anschlag GN 115.5 Verriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel, Snap-in-Montage Form: VDE - mit Doppelbart
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: 3 - Verschlussgehäuse mit Anschlag, rund mit Griff

Produktbeschreibung

Hinweis

Verriegelungen GN 115.5 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang.

Durch die vorhandenen Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 18 bis 30 mm abdecken.

Dreikant- bzw. Doppelbart-Steckschlüssel aus Kunststoff gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Kunststoff (Polyamid PA)
glasfaserverstärkt


Verschlussgehäuse
Anschlag rund (Kennziffer 1)

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    temperaturbeständig bis 130 °C
    selbstverlöschend
  • verchromtCRCR
    temperaturbeständig bis 80 °C

Verschlussgehäuse
Anschlag rechteckig (Kennziffer 2)

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • selbstverlöschend

Verschlussgehäuse
Anschlag rund mit Griff (Kennziffer 3)

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • temperaturbeständig bis 130 °C

Sonstige Teile
Edelstahl


Schutzart IP 65


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 115.5 Verriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel, Snap-in-Montage Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

DKmit Dreikant
VDEmit Doppelbart

Kennziffer

1Verschlussgehäuse mit rundem Anschlag
2Verschlussgehäuse mit rechteckigem Anschlag
3Verschlussgehäuse mit Anschlag, rund mit Griff
Spalten ein-/ausblenden
Riegelabstand A
1820222530

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Form


Riegelabstand Riegelabstand A
Oberfläche
CR
SW
Kennziffer



Hinweis zur UL 94 V-0

Einige Verriegelungen der Ausführung SW sind komplett aus einem Kunststoff, der gemäß UL 94 V-0 als selbstverlöschend eingestuft ist.

Die Einstufung nach UL 94 V-0 (Underwriters Laboratories bezeichnet das Brennverhalten eines Kunststoffes. Danach wird ein Kunststoffprüfkörper mit bestimmter Form und Abmessung in vertikaler Position in Brand gesteckt, wobei die Flamme bei der Einstufung V-0 innerhalb von 10 Sekunden verlöschen muss, ohne dass brennnende Tropfen entstehen.

Demontage-Blech GN 115.5-DB

Skizze GN 115.5 Demontage

Unter dieser Bezeichnung ist ein einfaches Hilfsmittel lieferbar, mit dem die Verriegelung wieder demontiert werden kann.

Konstruktions- und Montagehinweise

Skizze Seite 2 GN 115

Zur Montage wird die Tür bzw. Klappe oder Luke mit einer
Bohrung gemäß Skizze versehen.

Im montierten Zustand wird die Verriegelung von vorne durch die Bohrung auf Anschlag eingesteckt. Gleichzeitig rasten auf der Rückseite die Snap-in-Bleche in der Umgebungskonstruktion ein und halten die Verriegelung in der Bohrung.

Die benötigte Montagebohrung im Türblatt wird in der Serienfertigung üblicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt.

Desweiteren kann die Montagebohrung durch Bohren oder
Fräsen gemäß den dargestellten Skizzen realisiert werden.

Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich alternativ der Blechlocher GN 123 an.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,50
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,24 €
brutto 7,74 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 421266
Beschreibung: CQTF/T-FM-35-18-AE-VO
Gewicht: 0,025 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.