GN 315.1 Schnappverschlüsse zwei Schließabstände

Schnappverschlüsse GN 315.1: zwei Schließabstände

Produktbeschreibung

Schnappverschlüsse GN 315.1 sind dadurch gekennzeichnet, dass die Verriegelung durch einen radial angeordneten, federnd gelagerten
Schieber erfolgt.

Beim Schließen der Tür erfolgt die Verriegelung automatisch. Der abgeschrägte Schieber wird über eine entsprechend angeordnete Lasche zunächst zurückgedrückt und anschließend durch die Druck-feder in Verriegelungsposition gebracht.

Die Entriegelung beim Öffnen der Tür erfolgt über den Druckknopf.

Im Übrigen werden Schnappverschlüsse GN 315.1 eingesetzt, wenn zum Betätigen der Tür kein Bedienelement erforderlich oder dieses separat angeordnet ist.

Ausführung

Gehäuse / Gehäusebund
Zink-Druckguss

  • korrosionsgeschützt
    ZNDG Pass. nano®-Beschichtung
  • anthrazitfarben

Gehäusebund
zusätzlich kunsstoffbeschichtet
schwarz, matt


Schieber
Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz


Druckknopf
Kunststoff (Polyamid PA)
hellgrau


Sechskantmutter
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Zubehör

Öffnungsgriffe GN 120.1

Technische Zeichnung ausblenden
GN 315.1 Schnappverschlüsse, zwei Schließabstände A Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Schließabstand Ab max.TürdickeLänge l
201228,5
251733,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Länge A
Länge A

Konstruktions- und Montagehinweise

cc75bc2c-e303-4857-a25c-5f95b535356c

Mit diesen Schnappverschlüssen kann eine Tür bzw. Klappe oder Luke verriegelt, jedoch nicht geklemmt werden.

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass der Schließabstand A (Tür + Zargenbreite) möglichst genau positioniert ist.

Zur Montage wird die Tür bzw. Klappe oder Luke mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen.

Der Schnappverschluss wird von vorne durch die Bohrung gesteckt. Die Befestigungsmutter wird anschließend einfach von der Rückseite über den Schieber geschoben und verschraubt.

Die benötigte Montagebohrung im Türblatt wird in der Serienfertigung üblicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt.

Des Weiteren kann die Montagebohrung durch Bohren oder Fräsen gemäß den dargestellten Skizzen realisiert werden.

Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich der Blechlocher GN 123 an.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,71
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,08 €
brutto 6,79 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
inkl. Materialzuschlag: 0,09 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,056 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83016000