JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 115.8 Hakenverriegelungen Betätigung mit Bedienelementen

Produktbild

GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen Form: HG - mit Hebel
Kennziffer: 2 - mit Gegenhalter
Oberfläche Anschlagring: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form: HG - mit Hebel
Kennziffer: 2 - mit Gegenhalter
Oberfläche Anschlagring: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen Form: HG - mit Hebel
Kennziffer: 2 - mit Gegenhalter
Oberfläche Anschlagring: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen Form: HG - mit Hebel
Kennziffer: 1 - ohne Gegenhalter
Oberfläche Anschlagring: CR - verchromt GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen Form: KG - mit Knebel
Kennziffer: 2 - mit Gegenhalter
Oberfläche Anschlagring: CR - verchromt GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen Form: RG - mit Rändelgriff GN 7336
Kennziffer: 2 - mit Gegenhalter
Oberfläche Anschlagring: CR - verchromt GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen Form: SG - mit Sterngriff
Kennziffer: 1 - ohne Gegenhalter
Oberfläche Anschlagring: CR - verchromt GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen Form: SK - mit Knebel
Kennziffer: 1 - ohne Gegenhalter
Oberfläche Anschlagring: CR - verchromt GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen Form: ST - mit T-Griff
Kennziffer: 2 - mit Gegenhalter
Oberfläche Anschlagring: CR - verchromt

Produktbeschreibung

Hinweis

Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben.

Die Verriegelungen GN 115.8 werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.

Ausführung

Verschlussgehäuse
Zink-Druckguss


Gehäusebund

  • verchromtCRCR
  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW

Sonstige Teile
Stahl verzinkt, blau passiviert


Bedienelemente
Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, matt


Abdeckkappe (Form RG, KG, HG)
Kunststoff
hellgrau, matt


Schutzart IP 65


RoHS

Auf Anfrage

Hakenverriegelungen mit anderem Abstand A
Haken mit anderem Schwenkradius R

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SGmit Sterngriff
SKmit Knebel
STmit T-Griff
RGmit Rändelgriff GN 7336
KGmit Knebel
HGmit Hebel

Ausführung Haken

H1Schwenkradius R=28

Kennziffer

1ohne Gegenhalter
2mit Gegenhalter
Spalten ein-/ausblenden
Hakenabstand Ad
Form
SG, RG, KG, HG

Form
SK, ST
h
Form
SG, RG, KG, HG

Form
SK, ST
18283246

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Form






Hakenabstand A
Ausführung Haken

Oberfläche Anschlagring
CR
SW
Kennziffer


Konstruktions- und Montagehinweise

GN 115.8 Bohrungsskizzen

Zur Montage der Verriegelung wird die Tür bzw. Klappe oder Luke mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen.

Die benötigte Montagebohrung im Türblatt wird in der Serienfertigung überlicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt.

Desweiteren kann die Montagebohrung durch Bohren oder Fräsen gemäß den dargestellten Skizzen realisiert werden.

Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich der Blechlocher GN 123 an.

Der Haken kann erst nach der Montage des Verschlussgehäuses im Türblatt an der Verriegelung befestigt werden.

Der Bolzen des Gegenhalters ist in der Höhe über ein Langloch um ±5 mm verschiebbar, was die aufbauseitige Anpassung der Verriegelung erleichtert.

Idealerweise befindet sich der Bolzen wie dargestellt im verriegelten Zustand in der Ebene der Drehachse. Ein seitlicher Versatz bis max. 4 mm beeinträchtigt die Funktion aber nicht.

Der Drehwinkel des Hakens ist in der Regel auf 90° begrenzt. Je nach Montage des lose beigefügten Anschlagstiftes, erfolgt die Schließung durch Rechts- oder Linksdrehung. Ohne den Anschlagstift ist der Haken um 360° drehbar.

GN 115.8 Abmessungen des Gegenhalters

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,88
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,88 €
brutto 11,76 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,05 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,127 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.