JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 115.8 Hakenverriegelungen Betätigung mit Bedienelementen / Schlüssel, abschließbar

Produktbild

GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen / Schlüssel, abschließbar Form: SCT - mit T-Griff (Schließung einheitlich)
Kennziffer: 1 - ohne Gegenhalter
Oberfläche: CR - verchromt
Form: SCT - mit T-Griff (Schließung einheitlich)
Kennziffer: 1 - ohne Gegenhalter
Oberfläche: CR - verchromt
GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen / Schlüssel, abschließbar Form: SCT - mit T-Griff (Schließung einheitlich)
Kennziffer: 1 - ohne Gegenhalter
Oberfläche: CR - verchromt GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen / Schlüssel, abschließbar Form: SC - mit Schlüssel (Schließung einheitlich)
Kennziffer: 1 - ohne Gegenhalter
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen / Schlüssel, abschließbar Form: SCK - mit Knebel (Schließung einheitlich)
Kennziffer: 2 - mit Gegenhalter
Oberfläche: CR - verchromt

Produktbeschreibung

Hinweis

Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben.

Die Verriegelungen werden jeweils mit 2 Schlüsseln sowie lose beigelegtem Haken geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden.

Bei den Formen mit einheitlicher Schließung kann jedes Schloss mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Bei den Formen mit unterschiedlicher Schießung gib es mehr als 200 verschiedene Schlossvarianten, deren Schlüssel durch Nummern gekennzeichnet sind.

Ausführung

Verschlussgehäuse
Zink-Druckguss


Gehäusebund

  • verchromtCRCR
  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW

Sonstige Teile
Stahl verzinkt, blau passiviert


Schlüssel
Neusilber mit Kunststoff-Griffstück


Knebelgriff / T-Griff
Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, matt


Schutzart IP 65


RoHS

Auf Anfrage

Hakenverriegelungen mit anderem Abstand A
Haken mit anderem Schwenkradius R

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen / Schlüssel, abschließbar Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SCmit Schlüssel (Schließung einheitlich)
SUmit Schlüssel (Schließung unterschiedlich)
SCKmit Knebel (Schließung einheitlich)
SUKmit Knebel (Schließung unterschiedlich)
SCTmit T-Griff (Schließung einheitlich)
SUTmit T-Griff (Schließung unterschiedlich)

Ausführung Haken

H1Schwenkradius R=28

Kennziffer

1ohne Gegenhalter
2mit Gegenhalter
Spalten ein-/ausblenden
Hakenabstand Ad
Form
SC, SU

Form
SCK, SUK, SCT, SUT
h
Form
SC, SU

Form
SCK, SUK, SCT, SUT
18283246

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Form






Hakenabstand A
Ausführung Haken

Oberfläche
CR
SW
Kennziffer


Konstruktions- und Montagehinweise

GN 115.8 Bohrungsskizzen

Zur Montage der Verriegelung wird die Tür bzw. Klappe oder Luke mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen.

Die benötigte Montagebohrung im Türblatt wird in der Serienfertigung überlicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt.

Desweiteren kann die Montagebohrung durch Bohren oder Fräsen gemäß den dargestellten Skizzen realisiert werden.

Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich der Blechlocher GN 123 an.

Der Haken kann erst nach der Montage des Verschlussgehäuses im Türblatt an der Verriegelung befestigt werden.

Der Bolzen des Gegenhalters ist in der Höhe über ein Langloch um ±5 mm verschiebbar, was die aufbauseitige Anpassung der Verriegelung erleichtert.

Idealerweise befindet sich der Bolzen wie dargestellt im verriegelten Zustand in der Ebene der Drehachse. Ein seitlicher Versatz bis max. 4 mm beeinträchtigt die Funktion aber nicht.

Der Drehwinkel des Hakens ist in der Regel auf 90° begrenzt. Je nach Montage des lose beigefügten Anschlagstiftes, erfolgt die Schließung durch Rechts- oder Linksdrehung. Ohne den Anschlagstift ist der Haken um 360° drehbar.

GN 115.8 Abmessungen des Gegenhalters

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
16,08
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,06 €
brutto 19,14 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,08 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,165 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.