JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 135.1 Kreuz-Verfahrschlitten für Lineareinheiten Aluminium, mehrteilig, ungleiche Bohrungsmaße d1 / s1 und d2 / s2

Produktbild

GN 135.1 Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d1 / s1: B - Bohrung
d2 / s2: B - Bohrung
GN 135.1 Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Bohrung GN 135.1 Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: V - Vierkant GN 135.1 Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: V - Vierkant
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Bohrung GN 135.1 Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: V - Vierkant
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: V - Vierkant

Produktbeschreibung

Hinweis

Kreuz-Verfahrschlitten GN 135.1 basieren auf Kreuz-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt.

Die Befestigungsbohrungen d3 für den Mitnehmer befinden sich beim Einachssystem immer an der Bohrung d1 bzw. dem Vierkant s1. Zentrierbuchsen an den Schraubstellen eliminieren das axiale Spiel. Die Breite des Vierkants s1 ist maßlich mit Spiel auf die Vierkant-Lineareinheiten abgestimmt.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Zylinderschrauben durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW


Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 135.1 Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 4 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
s1
Vierkant
d2
Bohrung
s2
Vierkant
d3
Befestigungs-
schraube am
Mitnehmer
k1
Klemm-
länge
k2
Klemm-
länge
l1l2l3mz1
Schraub-
stellen
z2
Schraub-
stellen
Zubehör
empf. Klemmhebel GN 911
für
 z1
l4


für
 z2
l4
B 30V 30B 40V 40M 46076120799855M8-50M10-5563787892
B 30V 30B 50V 50M 56076120799855M8-50M10-5563787892
B 40V 40B 50V 50M 66076120799855M8-50M10-5578787892

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Vierkant s1
Bohrung d2
Vierkant s2
Kennziffer

Oberfläche
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
72,30
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 13,74 €
brutto 86,04 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 1,88 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,869 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.