GN 135.1 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet Alumiini, moniosainen kokoonpano, erilaiset reikien mitat d1 / s1 and d2 / s2

Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet GN 135.1: Alumiini, moniosainen kokoonpano, erilaiset reikien mitat d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub> and d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
d1 / s1: B - Reikä
d2 / s2: B - Reikä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Kaksisuuntaiset lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet GN 135.1 perustuvat kaksisuuntaisiin puristusliittimiin.Tuotteen ylimääräisiä asennusreikiä käytetään lineaarisen toimilaitteen käyttöavaimeen kiinnittämiseen.

Käyttöavaimen asennusreiät d3 sijaitsevat aina porareiässä d1 tai neliöreiässä s1 yhden akselin järjestelmällä. Läpireiässä olevat keskitysholkit poistavat aksiaalisen väljyyden. Neliöreiän s1 leveys on mitoiltaan kohdistettu neliönmuotoisen lineaarisen toimilaitteen välykseen.

Jos tarvitaan nopeaa kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvi voidaan korvata säädettävällä lukitusvivulla GN 911, joka löytyy lisävarusteiden taulukosta.

Tekninen eritelmä

Alumiini
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW


Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 135.1 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2neljällä lukitusruuvilla DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
s1
Neliöreikä
d2
Reikä
s2
Neliöreikä
d3
Asennus
ruuvi
seurantamutterissa
k1
Lukitus
pituus
k2
Lukitus
pituus
l1l2l3mz1
Ruuvien
sijainnit
z2
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
suositeltu lukitusvipu GN 911
kun 
z1
l4


kun
 z2
l4
B 30V 30B 40V 40M 46076120799855M8-50M10-5563787892
B 30V 30B 50V 50M 56076120799855M8-50M10-5563787892
B 40V 40B 50V 50M 66076120799855M8-50M10-5578787892

Koonti ja hinta

Reikäd1
Neliöreikäs1
Reikäd2
Neliöreikäs2
Tunnistenro.

Pinta
SW
Reikäd1
Neliöreikäs1
Reikäd2
Neliöreikäs2
Tunnistenro.

Pinta
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
75,12
plus ALV 14,27 €
brutto 89,39 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 1,88 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,869 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000