JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 135.1 Correderas para unidades lineales Aluminio, conjunto de varios componentes, dimensiones desiguales de los orificios d1 / s1 y d2 / s2

Foto

GN 135.1 Correderas para unidades lineales, aluminio Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
d<sub>1</sub>/s<sub>1</sub>: B - Orificio
d<sub>2</sub>/s<sub>2</sub>: B - Orificio
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
d1/s1: B - Orificio
d2/s2: B - Orificio
GN 135.1 Correderas para unidades lineales, aluminio Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
d<sub>1</sub>/s<sub>1</sub>: B - Orificio
d<sub>2</sub>/s<sub>2</sub>: B - Orificio GN 135.1 Correderas para unidades lineales, aluminio Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
d<sub>1</sub>/s<sub>1</sub>: B - Orificio
d<sub>2</sub>/s<sub>2</sub>: V - Cuadrado GN 135.1 Correderas para unidades lineales, aluminio Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
d<sub>1</sub>/s<sub>1</sub>: V - Cuadrado
d<sub>2</sub>/s<sub>2</sub>: B - Orificio GN 135.1 Correderas para unidades lineales, aluminio Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
d<sub>1</sub>/s<sub>1</sub>: V - Cuadrado
d<sub>2</sub>/s<sub>2</sub>: V - Cuadrado

Descripción del producto

Información

Los conectores de actuadores lineales de dos ejes GN 135.1 se basan en conectores de dos ejes. Los orificios de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar a la llave de impulsión de un actuador lineal.

Los orificios de montaje d3 para la llave de impulsión siempre están ubicados en el orificio d1 o el cuadrado s1 en el sistema de un eje. Los casquillos de centrado en el orificio pasante eliminan la holgura axial. El ancho del orificio cuadrado s1 está alineado dimensionalmente con el juego de las unidades lineales cuadradas.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las empuñaduras ajustables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorios.

Especificación

Aluminio
con revestimiento de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW


Tornillos allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 135.1 Correderas para unidades lineales, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

2con 4 tornillos de apriete DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio
s1
Cuadrado
d2
Orificio
s2
Cuadrado
d3
Tornillo de
sujeción en
el arrastrador
k1
Longitud de
apriete
k2
Longitud de
apriete
l1l2l3mz1
Ubicación
de los tornillos
z2
Ubicación
de los tornillos
Accesorio
Empuñadura recom. GN 911
para
 z1
l4


para
 z2
l4
B 30V 30B 40V 40M 46076120799855M8-50M10-5563787892
B 30V 30B 50V 50M 56076120799855M8-50M10-5563787892
B 40V 40B 50V 50M 66076120799855M8-50M10-5578787892

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Orificio redondo d1
Cuadrado s1
Orificio redondo d2
Cuadrado s2
N.º de identificación

Acabado
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
72,30
más IVA 13,74 €
bruto 86,04 €
En stock
Incl. recargos del material: 1,88 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,869 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).