JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 138 Scharniere Zink-Druckguss

Produktbild

GN 138 Scharniere, Zink-Druckguss Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
GN 138 Scharniere, Zink-Druckguss Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 138 Scharniere, Zink-Druckguss Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharniere GN 138 eignen sich durch ihr ansprechendes Design für die Verwendung an Maschinen und Anlagen, bei denen besonderes Augenmerk auf eine formschöne Gestaltung gelegt wird.

Durch die verdeckte und dadurch manipulationssichere Befestigung von der Rückseite wird die besondere Optik des Scharniers zusätzlich hervorgehoben.

Die Bohrungsabstände der Montagebohrungen m1 und m2 der kurzen Ausführung entsprechen den am Markt gängigen Scharnieren und können diese somit ersetzen.

Ausführung

Scharnierflügel
Zink-DruckgussZD
kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

Stift
Edelstahl 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 138 Scharniere, Zink-Druckguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ABefestigung von der Rückseite
Spalten ein-/ausblenden
l1l2
kurz

lang
d1d2h1h2l3l4l5l6m1m2m3t
404265M 5515934541218252522,56
505280M 6619,511,539641621303027,58
606295M 6823,513,5477720243636339
8082125M 810291764104243250504512

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Breite l1
Länge l2 (kurz)
Länge l2 (lang)
Form

Farbe
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,90
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,12 €
brutto 7,02 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,13 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,073 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.