GN 138 Saranat Sinkkivalu

Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Miellyttävän muotoilunsa ansiosta saranat GN 138 sopivat käytettäväksi laitoksissa ja koneissa, joissa hyvin suunniteltu ja tyylikäs ulkonäkö on tärkeä.

Näkymättömiin jäävä ja luvattoman käytön ehkäisevä asennus takapuolelta korostaa ja parantaa saranan erityistä ulkonäköä.

Lyhyen version asennusreikien m1 ja m2 etäisyys sopii tyypillisiin markkinoilta saataviin saranoihin, jos niitä halutaan käyttää vaihtosaranoina.

Tekninen eritelmä

Saranan lehti
SinkkivaluZD
muovipinnoitettu

  • Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR

  • Tappi
    Ruostumaton teräs AISI 303

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 138 Saranat, sinkkivalu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AKiinnitys takapuolelta
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2
lyhyt

pitkä
d1d2h1h2l3l4l5l6m1m2m3t
404265M 5515934541218252522,56
505280M 6619,511,539641621303027,58
606295M 6823,513,5477720243636339
8082125M 810291764104243250504512

Koonti ja hinta

Materiaali

Leveys l1
Pituus l2 (lyhyt)
Pituus l2 (pitkä)
Tyyppi

Väri
SR
SW
Materiaali

Leveys l1
Pituus l2 (lyhyt)
Pituus l2 (pitkä)
Tyyppi

Väri
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,13
plus ALV 1,16 €
brutto 7,29 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,13 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,073 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83021000
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
GN 138-ZD-40-42-A-SWGN 138-ZD-40-42-A-SRGN 138-ZD-40-65-A-SWGN 138-ZD-40-65-A-SRGN 138-ZD-50-52-A-SWGN 138-ZD-50-52-A-SRGN 138-ZD-50-80-A-SWGN 138-ZD-50-80-A-SRGN 138-ZD-60-62-A-SWGN 138-ZD-60-62-A-SRGN 138-ZD-60-95-A-SWGN 138-ZD-60-95-A-SRGN 138-ZD-80-82-A-SWGN 138-ZD-80-82-A-SRGN 138-ZD-80-125-A-SWGN 138-ZD-80-125-A-SR