GN 138 Bisagras Zamac

Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Por su atractivo diseño, las bisagras GN 138 son adecuadas cuando es importante que la maquinaria ofrezca una imagen elegante y moderna.

El montaje desde la parte posterior, que queda oculto y es a prueba de manipulaciones, realza y mejora el distintivo aspecto de la bisagra.

La separación entre los orificios de montaje m1 y m2 de la versión corta es compatible con las bisagras habitualmente disponibles en el mercado, para que puedan utilizarse como repuesto.

Especificación

Hoja de bisagra
ZamacZD
con revestimiento de plástico

  • Negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR

Pasador
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 138 Bisagras, Zamac Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AFijación por la parte posterior
Mostrar / ocultar columnas
l1l2
corta

larga
d1d2h1h2l3l4l5l6m1m2m3t
404265M 5515934541218252522,56
505280M 6619,511,539641621303027,58
606295M 6823,513,5477720243636339
8082125M 810291764104243250504512

Estructura y precio

Material

Anchura l1
Longitud l2 (corta)
Longitud l2 (larga)
Tipo

Color
SR
SW
Material

Anchura l1
Longitud l2 (corta)
Longitud l2 (larga)
Tipo

Color
SR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,13
más IVA 1,16 €
bruto 7,29 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,13 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,073 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83021000
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
GN 138-ZD-40-42-A-SWGN 138-ZD-40-42-A-SRGN 138-ZD-40-65-A-SWGN 138-ZD-40-65-A-SRGN 138-ZD-50-52-A-SWGN 138-ZD-50-52-A-SRGN 138-ZD-50-80-A-SWGN 138-ZD-50-80-A-SRGN 138-ZD-60-62-A-SWGN 138-ZD-60-62-A-SRGN 138-ZD-60-95-A-SWGN 138-ZD-60-95-A-SRGN 138-ZD-80-82-A-SWGN 138-ZD-80-82-A-SRGN 138-ZD-80-125-A-SWGN 138-ZD-80-125-A-SR