JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1430 Teleskopschienen mit Vollauszug, Belastbarkeit bis 2120 N

Produktbild

GN 1430 Teleskopschienen mit Vollauszug, Belastbarkeit bis 2120 N

Produktbeschreibung

Hinweis

Teleskopschienen GN 1430 werden vertikal und paarweise verbaut. Der Hub erreicht ≈ 100 % der Nennlänge l1 (Vollauszug). Die Stoppgummi der Form E dämpfen das Anschlagen der Schiene in beiden Endstellungen und übernehmen die Arretierfunktion in der hinteren Endlage. Dies äußert sich durch eine leichte Hemmung beim Öffnen und Schließen. Treten in Auszugsrichtung größere statische oder dynamische Belastungen auf, sollten diese durch externe Anschlagelemente aufgenommen werden.

Die Teleskopschienen werden im Paar geliefert. Der Einbau kann aufgrund der Mechanik beliebig links- oder rechtsseitig am Auszug erfolgen.Die Erreichbarkeit aller Montagebohrungen wird durch Hilfsbohrungen sichergestellt. Weitere produktionsbedingte Bohrungen können vorhanden sein, es sind jedoch nur die Montagebohrungen abgebildet.

Ausführung

Schienenprofil
Stahl, verzinkt, blau passiviertZBZB


Kugeln
Wälzlagerstahl, gehärtet


Kugelkäfig
Stahl, verzinkt


Stoppgummi
Kunststoff / Elastomer


Einsatztemperatur -20 °C bis 100 °C


RoHS

Auf Anfrage

andere Längen und Bohrungsabstände
andere Befestigungsoptionen
mit Verriegelungen, teils mit Trennfunktion
(hinten, vorne oder hinten-vorne)
mit Arretierung (vorne oder hinten-vorne)
andere Oberflächen
mit Auflagewinkel

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 1430 Teleskopschienen mit Vollauszug, Belastbarkeit bis 2120 N Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Stoppgummi, Arretierung hinten

Kennziffer

2Befestigung über Senkbohrungen
Spalten ein-/ausblenden
l1l2 +4 / -4
Hub
l3Fs pro Paar in N
bei 10.000 Zyklen

bei 100.000 Zyklen
4004358351570970
45048593516001030
500545104516901150
550595114518701160
600650125018901180
700750145018701370
800850165021201470
900950185019201250
10001050205017901080
1200125024501630950

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
Form

Kennziffer

Oberfläche
ZB

Montagebohrungen - Außenschiene

Zeichnung Montagebohrungen außen GN 1430
Spalten ein-/ausblenden
l1a3a4a5a6
400288320--
450288320--
500352384--
550352384--
600448480--
700448480--
800384416672704
900416448768800
1000480512864896
120057660810561088

Montagebohrungen - Innenschiene

Zeichnung Montagebohrungen außen GN 1430
Spalten ein-/ausblenden
l1i1i2i3i4i5i6
40043118193268343-
45043130,5218305,5393-
50043143243343443-
55043155,5268380,5493-
60043168293418543-
70043193343493643-
80020271522,5774--
90020305589874--
100020258,5497735,5974-
1200202514827129431174

Befestigungsschrauben

Um die genannten Belastungskräfte FS sicher in die Umgebungskonstruktion abzuleiten, müssen alle vorhandenen Senkbohrungen der Außen- sowie Innenschiene verwendet werden. Das Weglassen von Befestigungsschrauben reduziert die angegebene Belastbarkeit entsprechend. Die Montage kann mit folgenden Schrauben durchgeführt werden:

Bezeichnung - Norm
Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965
Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 7997

Außenschiene
M 5
Größe 5

Innenschiene
M 4
Größe 4 / 4,5

Hinweis zur Belastbarkeit

Die maximale Belastbarkeit von Teleskopschienen hängt vom Schienenquerschnitt und von der Nennlänge l1 sowie dem sich daraus ergebenden Hub l2 ab. Des Weiteren haben die Auszugsbreite, die verwendeten Schienenwerkstoffe und Bauteile der Ausstattungsoptionen, wie z. B. dem gedämpften Selbsteinzug, einen entsprechenden Einfluss.
Die Angaben für die maximale Belastbarkeit der Teleskopschienen wurden in Dauertests unter den nachfolgenden Bedingungen ermittelt:

  • Schienenanordnung vertikal im Paar
  • Beachtung aller Montagehinweise
  • verwindungssteifer Versuchsaufbau
  • gleichmäßige Verteilung der maximalen Last FS über die gesamte Auszugsfläche
  • Standardschienenabstand 450 mm
  • 10.000, 50.000 bzw. 100.000 Prüfzyklen
    (einmal Aus- und Einfahren = ein Zyklus)
  • schrittweise Erhöhung der Last

Zeichnung Belastbarkeit Teleskopschienen

Im Anschluss an jeden Testabschnitt wurden Verschleiß, Laufverhalten und die max. Durchbiegung beurteilt.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
94,01
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 17,86 €
brutto 111,87 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 2,74 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 3,090 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.